(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,028円 ~ 3,519円
税込価格
1,131円 ~ 3,871円

【特長】・ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

251F / 151Fの寸法図
251F / 151Fの寸法図
251F / 151Fの寸法図
251F / 151Fの寸法図

製品仕様

  • パネルの脱着が簡単にできる
251F型(樹脂タイプ)の外観

251F型(樹脂タイプ)

151F型(金属タイプ)の外観

151F型(金属タイプ)

251F型(樹脂タイプ)

No.部品名材料仕上/色
(1)プラグポリアセタール(POM)ブラック
(2)止め輪リン酸塩皮膜処理
(3)ソケットポリアセタール
(POM)
ブラック
(4)ナット
型番グリップ寸法Gプラグ寸法L引張強度N引張強度kgf質量g
251F-01-31.2~220.52452515
251F-02-32~2.821
251F-03-32.8~3.622
251F-04-33.6~4.423
251F-05-34.4~5.223.5
251F-06-d5.2~624.516

151F型(金属タイプ)

No.部品名材料仕上/色
(1)プラグ黄銅クロムめっき
(2)止め輪リン酸塩皮膜処理
(2)ソケット黄銅ニッケルめっき
(4)ナット亜鉛合金(ZDC)
型番グリップ寸法Gプラグ寸法L引張強度N引張強度kgf質量g
151F-01-21.2~220.52452515
151F-02-22~2.821
151F-02-22.8~3.622
151F-04-23.6~4.423
151F-05-24.4~5.223.5
151F-06-25.2~624.516

パネル側取り付け加工図

適応板厚T1 : 0.6〜7(0.8〜8) ( )内寸法は金属タイプ

適応板厚T1:0.6~7(0.8〜8)
( )内寸法は金属タイプ

適応板厚T1 : 7〜17.2(8以上) ( )内寸法は金属タイプ

適応板厚T1:7~17.2(8以上)
( )内寸法は金属タイプ

型番リスト

型番
仕様
プラグ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
金属タイプ
20.5

1個

3,519( 3,871円 )

4日目

金属タイプ
21

1個

3,236( 3,560円 )

4日目

金属タイプ
22

1個

2,815( 3,097円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属タイプ
23.5

1個

3,265( 3,592円 )

4日目

金属タイプ
24.5

1個

3,102( 3,412円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂タイプ
20.5

1個

1,122( 1,234円 )

4日目

樹脂タイプ
21

1個

1,122( 1,234円 )

4日目

樹脂タイプ
22

1個

1,028( 1,131円 )

4日目

樹脂タイプ
23.5

1個

1,237( 1,361円 )

4日目

樹脂タイプ
24.5

1個

1,349( 1,484円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。
・樹脂タイプと金属タイプがあります。
・ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。
・パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
・カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
【用途】
・パネルの開閉が迅速・簡単に可能な扉部品・外装部品。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

      カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

      カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

        カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

        カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

          カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

          カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

            プッシュロック 93

            プッシュロック 93

              D8 リセプタクル-リベットプレート

              D8 リセプタクル-リベットプレート

                ステンレスカトルロック C-1524N

                ステンレスカトルロック C-1524N

                  ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                  ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                    あおりファスナー C-621

                    あおりファスナー C-621

                      BI-FIX ファスナー サイズ08

                      BI-FIX ファスナー サイズ08

                        ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

                        ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

                          締付ファスナー C-124

                          締付ファスナー C-124

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 1,028円 828円 1,682円 1,813円 688円 2,697円 198円 926円 128円 1,951円 89円 10,966円 935円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール 樹脂・その他 樹脂・その他 - - ステンレス スチール
                            引張荷重(N) 245 147 - - 147 530 - - - - - 441 -

                            カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パネル固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/28
                            頻繁に取り外す必要があるパネルの固定に使用しています。
                            固定時のカチッとくる感触がすこし弱い印象ですが、機能に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました