(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,396円 ~ 15,813円
税込価格
16,936円 ~ 17,394円

ステンレス鋼製の超強力三方向キャッチボルトです。【特長】・超強力なキャッチホー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS、8903-1069SS 外コーナー型の仕様

外観

外観

使用例

使用例

8803-1068SSの寸法図

8803-1068SSの寸法図

8903-1069SSの寸法図

8903-1069SSの寸法図

品番仕様材料仕上許容荷重N許容荷重kgf
8803-1068SS南京錠取付穴付ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨1,960200
8903-1069SSセーフティーロック付

使用上のご注意

・ バネの力が強いため、操作時にはご注意ください。

型番リスト

型番
セーフティーロック
南京錠用穴
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
あり
南京錠取付穴付
-

1個

15,813( 17,394円 )

4日目

あり
-
セーフティーロック付
10

1個

15,396( 16,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の超強力三方向キャッチボルトです。
【特長】
・超強力なキャッチホールド力で、過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。
・三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。
・受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。
・不意の解除を防ぐセーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。
・セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。
・8803-1068SSは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
【用途】
・過酷な条件下での固定に適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS

      ステンレス内側コーナー用三方締パチン錠 C-1445-1-CT

      ステンレス内側コーナー用三方締パチン錠 C-1445-1-CT

        ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157

        ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157

          ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

          ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

            TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入

            TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入

              LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし

              LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし

                ステンレスコーナーパチン錠 C-1160

                ステンレスコーナーパチン錠 C-1160

                  ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B

                  ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B

                    ステンレス鋼製コーナーファスナー 平行取付タイプ・直角取付タイプ

                    ステンレス鋼製コーナーファスナー 平行取付タイプ・直角取付タイプ

                      ステンレスコーナーロックII C-1567

                      ステンレスコーナーロックII C-1567

                        ステンレスコーナー キャッチクリップ C-1136

                        ステンレスコーナー キャッチクリップ C-1136

                          コーナースナップ錠

                          コーナースナップ錠

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ
                            通常価格 15,396円 15,490円 2,011円 1,579円 2,289円 1,201円 1,597円 1,322円 3,777円 2,041円 26,249円 742円 832円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コーナー型 平行型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            引張荷重(N) 1960 1960 - - 147 - 330 127 - - - - 44
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 - - バレル研磨 - 光沢バレル研磨 - - 光沢バレル研磨 - - -
                            材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - ステンレス鋼 - ステンレス鋼 - - ステンレス鋼 - - -

                            ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました