(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,198円 ~ 13,958円
税込価格
13,418円 ~ 15,354円

ステンレス鋼製の超強力三方向キャッチボルトです。【特長】・超強力なキャッチホー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 引張荷重(N):
    1960
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SUS製超強力三方向キャッチボルト(平面型)_88-1068SS/89-1069SS:関連画像

89-1069SS

製品仕様

SUS製超強力三方向キャッチボルト(平面型)_88-1068SS/89-1069SS:関連画像

三方向の許容荷重

SUS製超強力三方向キャッチボルト(平面型)_88-1068SS/89-1069SS:関連画像
方向許容荷重
(1)1,960N(200kgf)
(2)2,940N(300kgf)
(3)1,960N(200kgf)

仕様

型番仕様材料仕上許容荷重N許容荷重kgf質量g
88-1068SS南京錠取付穴付ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨1,960200128
89-1069SSセーフティーロック付137

使用例

SUS製超強力三方向キャッチボルト(平面型)_88-1068SS/89-1069SS:関連画像

使用方法

SUS製超強力三方向キャッチボルト(平面型)_88-1068SS/89-1069SS:関連画像

※南京錠取付穴径:φ6.4(直径6.4mm)

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • バネの力が強いため、操作時にはご注意ください。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
セーフティーロック
南京錠用穴
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
あり
南京錠取付穴付
10

1個

12,198( 13,418円 )

4日目

あり
-
セーフティーロック付
10

1個

13,958( 15,354円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の超強力三方向キャッチボルトです。
【特長】
・超強力なキャッチホールド力で、過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。
・三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。
・不意の解除を防ぐセーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。
・セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。
・88-1068SSは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
【用途】
・過酷な条件下での使用に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

      ステンレスあおりファスナー C-1855

      ステンレスあおりファスナー C-1855

        ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T

        ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T

          ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

          ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

            ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

            ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

              ステンレス回転ファスナー C-1238-13

              ステンレス回転ファスナー C-1238-13

                ステンレスレバーファスナー C-1506

                ステンレスレバーファスナー C-1506

                  オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

                  オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

                    ステンレス強力ターンキャッチクリップ C-1119

                    ステンレス強力ターンキャッチクリップ C-1119

                      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

                      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

                        ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                        ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                          オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

                          オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 12,198円 3,198円 2,072円 1,224円 3,607円 4,406円 2,587円 1,841円 731円 2,232円 2,272円 1,101円 1,318円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            引張荷重(N) 1960 1440 - - 882 1764 - 294 200 - 441 392 600
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 - - - - - - バレル研磨 - バレル研磨 - バレル研磨
                            材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - - - - - ステンレス鋼 - ステンレス鋼 - ステンレス鋼

                            ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ワーククランプ機構の締結具
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                            できるだけ省スペースでクランプできる部品を探していて、トグルクランプの代わりにこちらを選定しました。
                            許容荷重も十分で、他機構との干渉を無くすことが出来たので良かったです。
                            価格は高めですが、許容範囲でした。
                            また、meviyを利用して取付部品を製作できたので、選定→導入がスムーズに行えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーククランプ機構の締結具
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                            できるだけ省スペースでクランプできる部品を探していて、トグルクランプの代わりにこちらを選定しました。
                            許容荷重も十分で、他機構との干渉を無くすことが出来たので良かったです。
                            価格は高めですが、許容範囲でした。
                            また、meviyを利用して取付部品を製作できたので、選定→導入がスムーズに行えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました