(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,971円 ~ 16,133円
税込価格
17,568円 ~ 17,746円

掛代調整可能な超強力ファスナー。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 調整機能:
    あり
  • 引張荷重(N):
    1891
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付 外形図1

71-2573SS

規格表

型 番仕 様材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
71-2573SSセーフティーロック付ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨1891193162
70-2573SSセーフティーロックなし

使用例

ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付 使用例1

掛代の調節方法

ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付 使用例2

セーフティーロック使用方法

型番リスト

型番
セーフティーロック
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
セーフティーロックなし
10

1個

15,971( 17,568円 )

4日目

あり
セーフティーロック付
10

1個

16,133( 17,746円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

掛代調整可能な超強力ファスナー。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・取り付け後でも、マイナスドライバーで掛代の調節が簡単にできる。
・不意の解除を防ぐ、セーフティーロック付もある。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応している。
【用途】
・特殊車両・工作機械・船舶など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

      ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

      ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

        ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

        ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

            PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

            PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

              ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

              ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

                ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                  ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

                  ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

                    ステンレスアジャストファスナー C-1223N

                    ステンレスアジャストファスナー C-1223N

                      ステンレスアジャストファスナー C-1266

                      ステンレスアジャストファスナー C-1266

                        ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                        ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                          ステンレスアジャストファスナー C-1231

                          ステンレスアジャストファスナー C-1231

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 15,971円 14,732円 13,027円 10,328円 14,926円 7,163円 1,776円 2,721円 29,879円 2,399円 2,198円 1,522円 1,522円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール
                            調整機能 あり あり あり - あり あり あり あり あり - - - あり
                            引張荷重(N) 1891 1470 1470 - 1372 255 - 588 8134 - - 38 -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 バレル研磨 - - バレル研磨 - - - -

                            ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました