(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:60-1750SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS キャスター 60

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS 60-1750SS
通常単価(税別)
13,590円
税込単価
14,949円

扉の閉時の保持などに使用できる掛代調節機能付SUS製超強力ファスナー。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 調整機能:
    あり
  • 引張荷重(N):
    1470
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

型番

60-1750SS 解除

Loading...

60-1750SSの仕様・寸法情報

種類平行型材質ステンレス
調整機能ありセーフティーロック-
引張荷重(N)1470仕様セーフティーロックなし
仕上バレル研磨材料ステンレス鋼
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS 外形図

61-1750SS

製品仕様

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS 外観図

規格表

型 番仕 様材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
61-1750SSセーフティーロック付ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨147015076
60-1750SSセーフティーロックなし

使用例

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS 使用例

掛代の調節方法/セーフティーロック

型番リスト

型番
セーフティーロック
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60-1750SS

-
セーフティーロックなし
10

1個

13,590( 14,949円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持などに使用できる掛代調節機能付SUS製超強力ファスナー。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応。
・マイナスドライバーで施工後も掛代の調節が簡単。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SSの型番60-1750SSのページです。
型番60-1750SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

      ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

      ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

        ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

        ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

            ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

            ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

              PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

              PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

                ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                  ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                  ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                    ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

                    ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

                      ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

                      ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

                        アジャスタブルスナップ錠

                        アジャスタブルスナップ錠

                          ステンレスアジャストファスナー C-1266

                          ステンレスアジャストファスナー C-1266

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造
                            通常価格 13,590円 15,385円 15,490円 29,879円 16,458円 10,328円 7,388円 1,522円 3,195円 2,013円 873円 2,310円 2,368円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 - 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            調整機能 あり あり あり あり あり - あり - あり あり - あり -
                            引張荷重(N) 1470 1470 1372 8134 1891 - 255 38 588 - - 588 -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 - - - バレル研磨 - -

                            ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-1750SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?セーフティーロック 仕様

                            14,272円

                            ( 15,699円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ありセーフティーロック付
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?セーフティーロック 仕様

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト