(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,385円
税込単価
16,924円

掛代調整可能な超強力ファスナーです。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 調整機能:
    あり
  • 引張荷重(N):
    1470
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製超強力ファスナー(61-1610SS、60-1610SS)掛代調節機能付の特長

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS:関連画像

掛代の調節方法

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS:関連画像

セーフティーロック

  • 1の方向にスライド
  • 2の方向に引き上げる
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS:関連画像

寸法図

品番 仕様 材料 仕上 許容荷重N 許容荷重kgf 質量g
61-1610SS セーフティーロック付 ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨 1470 150 80
60-1610SS セーフティーロックなし

型番リスト

型番
セーフティーロック
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-1610SS

あり
セーフティーロック付
10

1個

15,385( 16,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

掛代調整可能な超強力ファスナーです。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・取り付け後でも、マイナスドライバーで掛代の調節が簡単にできます。
・不意の解除を防ぐ、セーフティーロック付もあります。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
【用途】
・特殊車両・工作機械・船舶などに適用。

カタログ

 

61-1610SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SSの型番61-1610SSのページです。
型番61-1610SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

    ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

    ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

      ステンレスアジャストファスナー C-1229

      ステンレスアジャストファスナー C-1229

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

          ステンレスアジャストファスナー C-1220

          ステンレスアジャストファスナー C-1220

            ステンレスアジャストファスナー C-1266

            ステンレスアジャストファスナー C-1266

              ステンレスアジャストファスナー C-1231

              ステンレスアジャストファスナー C-1231

                ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

                ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

                  ステンレスアジャストファスナー C-1223N

                  ステンレスアジャストファスナー C-1223N

                    ステンレスアジャストファスナー C-1222N

                    ステンレスアジャストファスナー C-1222N

                      ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                      ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                        ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

                        ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

                          ステンレスアジャストファスナー C-1221

                          ステンレスアジャストファスナー C-1221

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 15,385円 873円 1,635円 13,590円 10,347円 2,368円 1,804円 10,328円 2,399円 2,352円 1,522円 2,013円 2,071円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 - 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            調整機能 あり - - あり - - あり - - - - あり -
                            引張荷重(N) 1470 - - 1470 980 - - - - - 38 - -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 - - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました