(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,832円
税込単価
3,115円

本体固定式の強力ファスナー。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・ファ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    539
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型 外形図

規格表

型 番材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
29-619SSステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨5395530

使用例

ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型 使用例

(受座フックは別売)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29-619SS

10

1個

2,832( 3,115円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体固定式の強力ファスナー。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができる。
・解除防止ばね付。
【用途】
・特殊車両・工作機械・船舶など。

カタログ

 

29-619SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型の型番29-619SSのページです。
型番29-619SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

    ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

    ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

      ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

      ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

        ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

        ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

          ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

          ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

            ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

            ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

              ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

              ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

                ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150

                ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150

                  ステンレス鋼製ファスナー STF100

                  ステンレス鋼製ファスナー STF100

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                      ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

                      ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

                        ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

                        ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

                          ステンレススプリングパチン錠 C-1147

                          ステンレススプリングパチン錠 C-1147

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,832円 2,624円 1,277円 408円 2,197円 3,526円 498円 10,227円 5,497円 4,251円 649円 3,607円 459円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり - - - - - - - あり - - - -
                            引張荷重(N) 539 539 637 19 441 1470 - 3300 784 1764 - 882 29
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 光沢バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - サテン仕上 - - - -

                            ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました