(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円

本体固定式の強力ファスナーです。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 引張荷重(N):
    637
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型:関連画像
ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型:関連画像

側面

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:バレル研磨
  • 許容荷重:637N
  • 許容荷重:65kgf
  • 質量:23g
  • 適応品(受座フック):01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18-613SS

10

1個

1,277( 1,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体固定式の強力ファスナーです。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
【用途】
・特殊車両、工作機械、船舶などに使用。

カタログ

 

18-613SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型の型番18-613SSのページです。
型番18-613SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

    ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

    ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

          ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

          ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

            ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

            ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

              ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

              ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

                ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150

                ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150

                  ステンレス鋼製ファスナー STF100

                  ステンレス鋼製ファスナー STF100

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                      ステンレス回転ファスナー C-1238-13

                      ステンレス回転ファスナー C-1238-13

                        ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

                        ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

                          ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

                          ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,277円 2,832円 2,624円 3,526円 2,197円 408円 498円 10,227円 5,497円 4,251円 1,968円 3,607円 649円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            引張荷重(N) 637 539 539 1470 441 19 - 3300 784 1764 - 882 -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 光沢バレル研磨 - - サテン仕上 - - - -
                            材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - - -

                            ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました