(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:27-HT090-135SS
ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型 ファスナー 27-HTSS

ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型 27-HT090-135SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,690円
税込単価
11,759円

長さ調節ねじ付SUS製強力バンドクランプです。【特長】・ファスナーとバンドの組...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊型
  • 材質:
    ステンレス
  • 調整機能:
    あり
  • 引張荷重(N):
    441
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本品はメーカー在庫がなくなり次第、バンド先端部と穴の形状が変更になります。
    図面および寸法については、変更ございません。

27-HT090-135SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型 外形図1

製品仕様

材 料仕 上
ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨

規格表

型 番取付適応パイプ径適応シーリングピン型番許容荷重N許容荷重kgf
27-HT070-115SS70~115-44145
27-HT090-135SS90~135
27-HT130-175SS130~175613-7SS
27-HT170-215SS170~215613-7SS、613-9SS
27-HT210-255SS210~255
27-HT250-295SS250~295
27-HT290-335SS290~335
27-HT330-375SS330~375

型番リスト

型番
取付適応パイプ径(min)(φ)
取付適応パイプ径(max)(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27-HT090-135SS

90
135
10

1個

10,690( 11,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長さ調節ねじ付SUS製強力バンドクランプです。
【特長】
・ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
・バンドの長さ調節ねじ付です。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本品はメーカー在庫がなくなり次第、バンド先端部と穴の形状が変更になります。
    図面および寸法については、変更ございません。

カタログ

 

27-HT090-135SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型の型番27-HT090-135SSのページです。
型番27-HT090-135SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

    パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

    パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

      バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

      バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

        パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

        パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

          ステンレスあおりファスナー C-1621

          ステンレスあおりファスナー C-1621

            パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

            パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

              82 ズース リテーナ(ネオプレンニトリルゴム)

              82 ズース リテーナ(ネオプレンニトリルゴム)

                12 ズース リテーナ

                12 ズース リテーナ

                  ステンレスループファスナー C-1231-2-1Loop

                  ステンレスループファスナー C-1231-2-1Loop

                    カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

                    カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

                      カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

                      カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

                        ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

                        ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

                          BI-FIX ファスナーサイズ11

                          BI-FIX ファスナーサイズ11

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 SUNCO SUNCO タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 10,625円 171円 951円 208円 6,242円 160円 109円 52円 4,367円 1,028円 828円 3,133円 104円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 コーナー型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型
                            材質 ステンレス 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 ステンレス 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 ステンレス 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール -
                            調整機能 あり - - - - - - - あり - - - -
                            引張荷重(N) 441 - 450 - - - - - - 245 147 - -
                            仕上 バレル研磨 - - - - - - - - - - クロームめっき -

                            ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            27-HT070-115SS
                            27-HT130-175SS
                            27-HT170-215SS
                            27-HT210-255SS
                            27-HT250-295SS
                            27-HT290-335SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付適応パイプ径(min)
                            (φ)
                            取付適応パイプ径(max)
                            (φ)

                            10,697円

                            ( 11,767円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1070115

                            10,625円

                            ( 11,688円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10130175

                            12,763円

                            ( 14,039円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170215

                            12,822円

                            ( 14,104円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10210255

                            14,139円

                            ( 15,553円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10250295

                            14,954円

                            ( 16,449円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10290335

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました