(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:70-2600SS
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS キャスター 70

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS 70-2600SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,490円
税込単価
17,039円

スプリングの引張力により耐振性に優れる。【特長】・ステンレス鋼製で耐食性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    235
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

70-2600SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS 外形図

製品仕様

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS 外観図

規格表

型 番仕 様材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
71-2600SSセーフティーロック付ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨23524162
70-2600SSセーフティーロックなし

使用例

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS 使用例

セーフティロックの使用方法

型番リスト

型番
セーフティーロック
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70-2600SS

-
セーフティーロックなし
10

1個

15,490( 17,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングの引張力により耐振性に優れる。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

70-2600SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SSの型番70-2600SSのページです。
型番70-2600SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

    ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

    ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

        ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

        ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

          ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

          ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

            ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

            ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

              ステンレススプリングファスナー C-1538

              ステンレススプリングファスナー C-1538

                ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

                ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

                  ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                  ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                    ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                    ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                      ステンレスキャッチクリップ C-1007

                      ステンレスキャッチクリップ C-1007

                        ステンレス角型キャッチ C-1077

                        ステンレス角型キャッチ C-1077

                          ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21

                          ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 15,490円 2,325円 7,808円 2,006円 2,267円 1,015円 1,015円 7,326円 860円 1,621円 603円 873円 1,870円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 コーナー型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり - - あり
                            引張荷重(N) 235 205 29 205 215 176 49 29 68 196 - 190 -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - バレル研磨 - - - - -

                            ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            71-2600SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?セーフティーロック 仕様

                            17,297円

                            ( 19,027円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ありセーフティーロック付

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました