(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,808円
税込単価
8,589円

ステンレス鋼製ファスナー 。【特長】・スプリングの引張力により耐振性に優れる。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    29
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS 外形図

規格表

型 番旧型番材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
55-1548SS55-548SSステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨29350

使用例

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55-548SS

10

1個

7,808( 8,589円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製ファスナー 。
【特長】
・スプリングの引張力により耐振性に優れる。
・ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

55-548SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SSの型番55-548SSのページです。
型番55-548SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

    ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

    ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

        ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

        ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

          ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

          ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

            ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

            ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

              ステンレススプリングファスナー C-1538

              ステンレススプリングファスナー C-1538

                ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                  ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                  ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                    ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

                    ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

                      ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                      ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                        ステンレスキャッチクリップ C-1007

                        ステンレスキャッチクリップ C-1007

                          パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製

                          パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山
                            通常価格 7,808円 2,325円 2,006円 7,326円 2,267円 15,490円 1,015円 1,621円 1,015円 564円 860円 603円 3,267円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 コーナー型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり - -
                            引張荷重(N) 29 205 205 29 215 235 49 196 176 - 68 - -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - - - - - -

                            ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました