(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C11S
BI-FIX ファスナーサイズ11 ファスナー サイズ11

BI-FIX ファスナーサイズ11 C11S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円

簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。【特長】・クリップピンの頭を押すだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

C11S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クリップ

BI-FIX ファスナーサイズ11:関連画像

C11S、C11

BI-FIX ファスナーサイズ11:関連画像

CP11

クリップピン

BI-FIX ファスナーサイズ11:関連画像

D:レンズ頭

BI-FIX ファスナーサイズ11:関連画像

W:羽頭

BI-FIX ファスナーサイズ11:関連画像

K:ローレット頭

製品仕様

仕様

型番材料仕上
C11Sステンレス鋼素地
C11光沢クロメート処理
CP11

取付加工図

BI-FIX ファスナーサイズ11:関連画像
BI-FIX ファスナーサイズ11:関連画像

規格表

型番最大HLI
D11033.716.614.4
D11044.717.615.4
D11055.718.616.4
D11066.919.817.6
D11077.720.618.4
D11088.921.819.6
D11099.722.620.4
D111010.723.621.4
D111111.724.622.4
D111212.925.823.6
D111414.727.625.4
D111616.729.627.4
D111818.731.629.4
D112020.933.831.6
D112222.735.633.4
K11044.717.615.4
K11055.718.616.4
K11066.919.817.6
K11088.921.819.6
K111010.723.621.4
K112222.735.633.4

型番リスト

型番
材質
仕様
仕上
材料
幅(mm)
最大板厚(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C11S

ステンレス
-
素地
ステンレス鋼
25.7
-
-
-

1個

467( 514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
【特長】
・クリップピンの頭を押すだけでロックし、90度回転すると取り外せます。
【用途】
・機械・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などを組み立てるのに便利。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

C11Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BI-FIX ファスナーサイズ11の型番C11Sのページです。
型番C11Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BI-FIX ファスナーサイズ11

BI-FIX ファスナーサイズ11

    BI-FIX ファスナーサイズ16

    BI-FIX ファスナーサイズ16

      BI-FIX ファスナー サイズ08

      BI-FIX ファスナー サイズ08

        六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A

        六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

            締付ファスナー C-174-S

            締付ファスナー C-174-S

              あおりファスナー C-621

              あおりファスナー C-621

                締付ファスナー C-124

                締付ファスナー C-124

                  FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具

                  FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具

                    ワンタッチカバン錠 C-87

                    ワンタッチカバン錠 C-87

                      カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

                      カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

                        ダイヤルファスナー C-127

                        ダイヤルファスナー C-127

                          あおりファスナー C-857-3

                          あおりファスナー C-857-3

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 104円 166円 89円 1,896円 160円 1,898円 1,951円 766円 6,642円 1,005円 688円 1,125円 13,650円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型

                            BI-FIX ファスナーサイズ11のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            カウリングのファスナーに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                            サイズが小さいこと、ワンタッチで取り付けられること、長さが選べることを決め手に選定しました。他にも類似品がありますが、長さが選べない商品でした。相手側の厚みによってBI-FIXファスナーサイズ08と使い分けをしています。性能や品質は特に問題はありませんでした。耐久性に関しても支障はありません。もう少し長いものが標準品であると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレートの脱着
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            薄いものをはさめるのがよくて選びました。取り付けも耐久性も問題がないので使いやすいと思います。同時に購入したのが押して脱着するタイプですが、そちらよりも使いやすいです。もう少し寸法が小刻みにあるとよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C11
                            CP11
                            D1103
                            D1104
                            D1105
                            D1106
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 仕様 仕上 材料
                            (mm)
                            最大板厚
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)

                            269円

                            ( 296円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スチール-光沢クロメート処理25.7---

                            1,581円

                            ( 1,739円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スチール-光沢クロメート処理42---

                            836円

                            ( 920円 )
                            1個 -

                            4日目

                            樹脂・その他レンズ頭ニッケルめっき黄銅-3.7--

                            841円

                            ( 925円 )
                            1個 -

                            4日目

                            樹脂・その他レンズ頭ニッケルめっき黄銅-4.7--

                            879円

                            ( 967円 )
                            1個 -

                            4日目

                            樹脂・その他レンズ頭ニッケルめっき黄銅-5.7--

                            896円

                            ( 986円 )
                            1個 -

                            4日目

                            樹脂・その他レンズ頭ニッケルめっき黄銅-6.9--

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました