(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FR7180-700
スライドレール FR7180【2個入り】 スライドレール FR7180

スライドレール FR7180 FR7180-700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,116円
税込単価
85,928円

3段引のスライドレールです。【特長】・引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様で...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    1,001~2,000
  • 高さ(mm):
    24
  • 幅(mm):
    70.8
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    1960

FR7180-700 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スライドレール FR7180:関連画像

寸法図

 
スライドレール FR7180:関連画像

構成図

No. 部品名 材料 仕上
1 アウターメンバー 光沢クロメート処理
2 中間メンバー
3 インナーメンバー
4 ローラー ポリアセタール(POM)
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
FR7180-500 500 485 50 146 370 466 500 291 451 1960 200 4.8
FR7180-600 600 585 22 246 438 566 600 355 547 5.73
FR7180-700 700 685 26 186 346 538 666 700 515 643 6.66
FR7180-800 800 785 30 190 446 638 766 800 611 739 7.58
FR7180-900 900 885 34 290 578 738 866 900 835 8.51
FR7180-1000 1000 985 38 390 646 838 966 1000 643 931 9.45

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR7180-700

551~750
551~750
685
700
10

1パック

2個入り

78,116( 85,928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3段引のスライドレールです。
【特長】
・引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。
・特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。
・レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
・中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

FR7180-700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール FR7180の型番FR7180-700のページです。
型番FR7180-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール FR7180

スライドレール FR7180

    ステンレス鋼製スライドレール RKA5

    ステンレス鋼製スライドレール RKA5

      スライドレール 8400

      スライドレール 8400

        Accuride スライドレール C3301

        Accuride スライドレール C3301

          スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

          スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

            スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

            スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

              スライドレール C9301 重量用

              スライドレール C9301 重量用

                スライドレール 重量用 5301

                スライドレール 重量用 5301

                  Accuride スライドレール C3617 重量用

                  Accuride スライドレール C3617 重量用

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      スライドレール 4781

                      スライドレール 4781

                        スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

                        スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

                          スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

                          スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 61,013円 2,737円 4,250円 4,997円 5,355円 2,397円 19,844円 7,395円 40,359円 5,997円 4,505円 25,171円 6,997円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 1,001~2,000 ~200 401~600 601~800 - 201~400 - - - - - 1,001~2,000 -
                            高さ(mm) 24 13 12.7 12.7 12.7 12.7 19.1 19.1 19.1 - 12.7 19 12.9

                            スライドレール FR7180のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FR7180
                            FR7180-1000
                            FR7180-500
                            FR7180-600
                            FR7180-800
                            FR7180-900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            104,259円

                            ( 114,685円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10951~1,200951~1,2009851000

                            61,013円

                            ( 67,114円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550485500

                            69,269円

                            ( 76,196円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750585600

                            86,280円

                            ( 94,908円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10751~950751~950785800

                            95,115円

                            ( 104,627円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10751~950751~950885900

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました