(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C9301-20
スライドレール C9301 重量用 スライドレール C9301

スライドレール C9301 重量用 C9301-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,844円
税込単価
21,828円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・全開時...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    76.2
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C9301-20 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール(C9301)重量用の特長

スライドレール C9301 重量用:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー PVC(塩化ビニル) -
(5) スチールボール 鋼(SWCH)
スライドレール C9301 重量用:関連画像

取付ねじ頭の最大寸法

スライドレール C9301 重量用:関連画像

寸法図

  • (A)の穴はC9301-48およびC9301-60のみ使用可能。
  • (B)の穴はC9301-60のみ使用可能。
品番 レール
長さ
移動
距離
A B C D E F G H I J K L M 耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/本
C9301-20 508 508 - - 296.9 357.1 382.5 401.6 420.6 - - - 406.4 463.6 482.6 1971 201 2.67
C9301-22 558.8 558.8 347.7 407.9 433.3 452.4 471.4 457.2 514.4 533.4 1874 191.1 2.94
C9301-24 609.6 609.6 398.5 458.7 484.1 503.2 522.2 508 565.2 584.2 1816 185.2 3.21
C9301-26 660.4 660.4 449.3 509.5 534.9 553.9 573 558.8 615.9 635 1758 179.3 3.48
C9301-28 711.2 711.2 500.1 560.3 585.7 604.8 623.8 609.6 666.8 685.8 1698 173.1 3.78
C9301-30 762 762 368.3 550.9 611.1 636.5 655.6 674.6 234.9 501.6 660.4 717.6 736.6 1641 167.3 4.02
C9301-32 812.8 812.8 601.7 661.9 687.3 706.4 725.4 393.7 552.5 711.2 768.4 787.4 1581 161.2 4.29
C9301-34 863.6 863.6 469.9 652.5 712.7 738.1 757.2 776.2 419.1 603.3 762 819.2 838.2 1523 155.3 4.56
C9301-36 914.4 914.4 520.7 703.3 763.5 788.9 807.9 827 444.5 654.1 812.8 870 889 1463 149.2 4.83
C9301-48 1219.2 1219.2 1008.1 1068.3 1093.7 1112.8 1131.8 596.9 958.8 1117.6 1174.8 1193.8 1113 113.5 6.45
C9301-60 1524 1524 1312.9 1373.1 1398.5 1417.6 1436.6 958.9 1422.4 1479.6 1498.6 761 77.6 8.07

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C9301-20

351~550
351~550
1,001~2,000
508
508
1971
10

1個

19,844( 21,828円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

C9301-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C9301 重量用の型番C9301-20のページです。
型番C9301-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C9301 重量用

スライドレール C9301 重量用

    スライドレール C3300

    スライドレール C3300

      スライドレール C3307

      スライドレール C3307

        Accuride スライドレール C3301

        Accuride スライドレール C3301

          ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

          ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

            ステンレス鋼製スライドレール TSS3

            ステンレス鋼製スライドレール TSS3

              スライドレール C3303

              スライドレール C3303

                スライドレール ロック付 C203

                スライドレール ロック付 C203

                  小型スライドレール KC-284

                  小型スライドレール KC-284

                    LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

                    LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                          小型スライドレール KC-283

                          小型スライドレール KC-283

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 19,844円 4,286円 11,645円 4,997円 10,888円 19,834円 4,482円 2,758円 715円 838円 1,597円 6,799円 478円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板 アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            高さ(mm) 19.1 12.7 12.7 12.7 19 74 12.7 9.5 20 6 8 9.6 20
                            幅(mm) 76.2 51.5 51.5 51.5 53 27 51.5 35.3 16 16 20 27 8

                            スライドレール C9301 重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C9301-22
                            C9301-24
                            C9301-26
                            C9301-28
                            C9301-30
                            C9301-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            20,958円

                            ( 23,054円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7501,001~2,000558.8558.81874

                            22,626円

                            ( 24,889円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7501,001~2,000609.6609.61816

                            25,291円

                            ( 27,820円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7501,001~2,000660.4660.41758

                            26,134円

                            ( 28,747円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7501,001~2,000711.2711.21698

                            28,797円

                            ( 31,677円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10751~950751~9501,001~2,0007627621641

                            34,393円

                            ( 37,832円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10751~950751~9501,001~2,000812.8812.81581

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました