(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール C601 重量用

Accuride スライドレール C601 重量用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,301円 ~ 9,358円
税込価格
6,931円 ~ 10,294円

3/4スライドの2段引スライドレールです。【用途】・プリンター、コピーマシンな...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    71.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • インナーメンバーが脱着できない仕様です。そのため筐体の構造、ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

スライドレール(C601)重量用の特長

Accuride スライドレール C601 重量用:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
(2) インナーメンバー
(3) リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(4) スチールボール 銅(SWCH) -
Accuride スライドレール C601 重量用:関連画像

寸法図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
C601-12 304.8 227 152.8 254.4 149.2 273 1118 114 1.23
C601-14 355.6 278 203.6 305.2 200 323.8 1069 109 1.43
C601-16 406.4 303 254.4 356 250.8 374.6 1020 104 1.64
C601-18 457.2 354 203.2 305.2 406.8 212.7 301.6 425.4 1000 102 1.86
C601-20 508 367 228.6 356 457.6 238.1 352.4 476.2 971 99 2.07
C601-22 558.8 430 254 406.8 508.4 263.5 403.2 527 922 94 2.27
C601-24 609.6 456 279.4 457.6 559.2 288.9 454 577.8 873 89 2.45
C601-26 660.4 468 304.8 508.4 610 314.3 504.8 628.6 843 86 2.66
C601-28 711.2 506 330.2 559.2 660.8 339.7 555.6 679.4 785 80 2.82

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
151~350
151~350
1,001~2,000
227
304.8
1118
10

1個

6,697( 7,367円 )

4日目

151~350
351~550
1,001~2,000
278
355.6
1069
10

1個

6,301( 6,931円 )

4日目

151~350
351~550
1,001~2,000
303
406.4
1020
10

1個

7,239( 7,963円 )

4日目

351~550
351~550
801~1,000
354
457.2
1000
10

1個

7,087( 7,796円 )

4日目

351~550
351~550
801~1,000
367
508
971
10

1個

7,479( 8,227円 )

4日目

351~550
551~750
801~1,000
430
558.8
922
10

1個

7,871( 8,658円 )

4日目

351~550
551~750
801~1,000
456
609.6
873
10

1個

8,667( 9,534円 )

4日目

351~550
551~750
801~1,000
468
660.4
843
10

1個

8,864( 9,750円 )

4日目

351~550
551~750
601~800
506
711.2
785
10

1個

9,358( 10,294円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。

(i)ご注意

  • インナーメンバーが脱着できない仕様です。そのため筐体の構造、ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C601 重量用

Accuride スライドレール C601 重量用

    Accuride スライドレール C3271

    Accuride スライドレール C3271

      スライドレール CBL-R53 重量用

      スライドレール CBL-R53 重量用

        スライドレール 3522G

        スライドレール 3522G

          Accuride スライドレール C2421

          Accuride スライドレール C2421

            アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

            アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

              LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

              LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                Accuride スライドレール C3301

                Accuride スライドレール C3301

                  オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

                  オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

                    スライドレール C9301 重量用

                    スライドレール C9301 重量用

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                        Accuride スライドレール C3273

                        Accuride スライドレール C3273

                          Accuride スライドレール C3617 重量用

                          Accuride スライドレール C3617 重量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 6,301円 1,987円 19,287円 2,297円 928円 1,797円 1,597円 4,997円 15,811円 19,844円 10,447円 2,097円 40,359円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            高さ(mm) 12.7 12.7 16 19.1 8 16 8 12.7 23.2 19.1 12.7 12.7 19.1
                            幅(mm) 71.4 37.4 34 35.3 20 20 20 51.5 71.3 76.2 45 37.4 53.1

                            Accuride スライドレール C601 重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました