(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 重量用 C501

スライドレール 重量用 C501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,746円
税込単価
15,121円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです【特長】・重量用レ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    551~750
  • レール長さ(範囲)(mm):
    551~750
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    2,001~4,000
  • 高さ(mm):
    23.8
  • 幅(mm):
    71.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • ストローク(mm):
    631.8
  • レール長さ(mm):
    609.6
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    2118

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール C501 重量用の仕様

スライドレール 重量用 C501:関連画像

スライドレール C501 重量用 イメージ

スライドレール C501 重量用の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール 重量用 C501:関連画像

スライドレール C501 重量用の寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(3) 中間レール 光沢クロメート処理(三価)
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C501-12 304.8 327 - 149.2 273 2667N/ペア 272kgf/ペ 3.18kg/ペア
C501-14 355.6 377.8 - 200 323.8 2628N/ペア 268kgf/ペ 3.86kg/ペア
C501-16 406.4 428.6 - 250.8 374.6 2540N/ペア 259kgf/ペ 4.59kg/ペア
C501-18 457.2 479.4 212.7 301.6 425.4 2452N/ペア 250kgf/ペ 5.31kg/ペア
C501-20 508 530.2 238.1 352.4 476.2 2363N/ペア 241kgf/ペ 6.04kg/ペア
C501-22 558.8 581 263.5 403.2 527 2246N/ペア 229kgf/ペ 6.72kg/ペア
C501-24 609.6 631.8 288.9 454 577.8 2118N/ペア 216kgf/ペ 7.45kg/ペア
C501-26 660.4 682.6 314.3 504.8 628.6 1961N/ペア 200kgf/ペ 8.4kg/ペア
C501-28 711.2 733.4 339.7 555.6 679.4 1785N/ペア 182kgf/ペ 9.13kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ 上記表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C501-24

10

1個

13,746( 15,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです
【特長】
・重量用レール
【用途】
・重量物の搬送に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C501-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 重量用 C501の型番C501-24のページです。
型番C501-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 重量用 C501

スライドレール 重量用 C501

    スライドレール 超重量用 C530

    スライドレール 超重量用 C530

      スライドレール 3509 重量用

      スライドレール 3509 重量用

        Accuride スライドレール _C2431

        Accuride スライドレール _C2431

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

            スライドレール CBL-RA41

            スライドレール CBL-RA41

              CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

              CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                スライドレール CBL-E1400重量用

                スライドレール CBL-E1400重量用

                  Accuride スライドレール _C2721

                  Accuride スライドレール _C2721

                    スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                    スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                      スライドレール C2735

                      スライドレール C2735

                        スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                        スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                          スライドレール C305

                          スライドレール C305

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 13,746円 18,773円 19,890円 2,066円 38,000円 13,090円 92,650円 40,631円 1,497円 3,066円 3,066円 53,627円 6,375円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   19日目   19日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質
                            ストローク(範囲)(mm) 551~750 - - 351~550 - - - - 151~350 - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 551~750 - - 351~550 - - - - 351~550 - - - -

                            スライドレール 重量用 C501のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました