(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3617-14
Accuride スライドレール C3617 重量用【2個入り】 スライドレール C3617

Accuride スライドレール C3617 重量用 C3617-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,859円
税込単価
44,945円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    53.1
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C3617-14 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール(C3617)重量用の特長

Accuride スライドレール C3617 重量用:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール 鋼(SWCH)
Accuride スライドレール C3617 重量用:関連画像

寸法図(本図は左レールを示す)

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
C3617-12 304.8 330 - - 228.6 - 135.4 179.1 204.5 229.9 1138 116 1.8
C3617-14 355.6 381 279.4 186.2 229.9 255.3 280.7 1098 112 2.1
C3617-16 406.4 432 257.3 330.2 237 280.7 306.1 331.5 1069 109 2.4
C3617-18 457.2 483 308.1 381 287.8 331.5 356.9 382.3 1040 106 2.69
C3617-20 508 533 203.2 358.9 431.8 215.9 338.6 382.3 407.7 433.1 1000 102 2.99
C3617-22 558.8 584 228.6 409.7 482.6 241.3 389.4 433.1 458.5 483.9 961 98 3.29
C3617-24 609.6 635 254 460.5 533.4 266.7 440.2 483.9 509.3 534.7 902 92 3.59
C3617-26 660.4 686 279.4 511.3 584.2 292.1 491 534.7 560.1 585.5 834 85 3.86
C3617-28 711.2 737 304.8 562.1 635 317.5 541.8 585.5 610.9 636.3 755 77 4.2

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3617-14

351~550
351~550
1,001~2,000
381
355.6
1098
10

1パック

2個入り

40,859( 44,945円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レール全開時にその状態で固定します。
・レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C3617-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C3617 重量用の型番C3617-14のページです。
型番C3617-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C3617 重量用

Accuride スライドレール C3617 重量用

    スライドレール 重量用 C3601

    スライドレール 重量用 C3601

      スライドレール C3275

      スライドレール C3275

        重量用スライドレール K-350

        重量用スライドレール K-350

          Accuride スライドレール C2421

          Accuride スライドレール C2421

            スライドレール 超重量用 C530

            スライドレール 超重量用 C530

              スライドレール FR7180

              スライドレール FR7180

                スライドレール 4608

                スライドレール 4608

                  Accuride スライドレール C3273

                  Accuride スライドレール C3273

                    スライドレール C305

                    スライドレール C305

                      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

                      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

                        Accuride スライドレール C3271

                        Accuride スライドレール C3271

                          小型スライドレール KC-284

                          小型スライドレール KC-284

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 40,359円 8,670円 2,297円 3,740円 928円 18,773円 61,013円 2,550円 2,097円 6,375円 7,997円 1,987円 715円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            高さ(mm) 19.1 19.1 12.7 63 8 23.8 24 12.7 12.7 19.1 19.2 12.7 20
                            幅(mm) 53.1 53.1 37.4 16 20 107.4 70.8 45.4 37.4 35.3 27 37.4 16

                            Accuride スライドレール C3617 重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3617-12
                            C3617-16
                            C3617-18
                            C3617-20
                            C3617-22
                            C3617-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            40,359円

                            ( 44,395円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10151~350151~3501,001~2,000330304.81138

                            41,190円

                            ( 45,309円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~5501,001~2,000432406.41069

                            41,312円

                            ( 45,443円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~5501,001~2,000483457.21040

                            43,365円

                            ( 47,702円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550801~1,0005335081000

                            45,547円

                            ( 50,102円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750801~1,000584558.8961

                            53,628円

                            ( 58,991円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750801~1,000635609.6902

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました