(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5301-14
スライドレール 重量用 5301【2個入り】 スライドレール 5301

スライドレール 重量用 5301 5301-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,069円
税込単価
11,076円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    53
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

5301-14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール 重量用 5301:関連画像

寸法図

スライドレール 重量用 5301:関連画像

構成図1

スライドレール 重量用 5301:関連画像

構成図2

製品仕様

推奨ねじ

  • 図1対応品:M5皿ねじ、またはM6超低頭ねじ。
  • 図2対応品:M4バインドねじ、またはM4トラスねじ。
No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー光沢クロメート処理(三価)
(2)中間メンバー
(3)インナーメンバー
(4)リテーナー
(5)スチールボール

規格表

本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

型番図面レール長さ移動距離ABCDEFGH耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/ペア
※5301-12図1304.8330.2228.6135.4179.1204.5229.9970991.88
5301-14図2355.6381279.4186.2229.9255.3280.7931952.21
5301-16406.4431.8330.2237280.7306.1331.5911932.52
5301-18457.2482.6308.1381190.5287.8331.5356.9382.3855902.85
5301-20508533.4203.2358.9431.8215.9338.6382.3407.7433.1852873.18
※5301-22図1558.8584.2228.6409.7482.6241.3389.4433.1458.5483.9813833.51
5301-24図2609.6635254460.5533.4266.7440.2483.9509.3534.7764783.84
5301-26660.4685.8279.4511.3584.2292.1491534.7560.1585.5706724.17
5301-28711.2736.6304.8562.1635317.5541.8585.5610.9636.3637654.49

※印は在庫がなくなり次第、図1丸部の形状が、図2に変わります。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5301-14

351~550
351~550
801~1,000
381
355.6
950
10

1パック

2個入り

10,069( 11,076円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レール全閉時に、その状態を簡易的に保持します。
・中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

5301-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 重量用 5301の型番5301-14のページです。
型番5301-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 重量用 5301

スライドレール 重量用 5301

    スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

    スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

      Accuride スライドレール C3301

      Accuride スライドレール C3301

        スライドレール 8400

        スライドレール 8400

          Accuride スライドレール C3401 重量用

          Accuride スライドレール C3401 重量用

            スライドレール 4781

            スライドレール 4781

              ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

              ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                スライドレール C9301 重量用

                スライドレール C9301 重量用

                  スライドレール 3522G

                  スライドレール 3522G

                    Accuride スライドレール C3271

                    Accuride スライドレール C3271

                      ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                        スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

                        スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

                          スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

                          スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 7,395円 5,355円 4,997円 4,250円 6,301円 4,505円 7,614円 19,844円 2,297円 1,987円 7,415円 6,997円 25,171円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            高さ(mm) 19.1 12.7 12.7 12.7 16 12.7 19.1 19.1 19.1 12.7 - 12.9 19
                            幅(mm) 53 45.4 51.5 46 51.9 46.7 35.3 76.2 35.3 37.4 35.4 51.9 76.2

                            スライドレール 重量用 5301のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1242526
                            5301-16
                            5301-18
                            5301-20
                            5301-22
                            5301-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            7,395円

                            ( 8,135円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350801~1,000330.2304.8990

                            9,754円

                            ( 10,729円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550801~1,000431.8406.4930

                            8,160円

                            ( 8,976円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550801~1,000482.6457.2900

                            8,585円

                            ( 9,444円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550801~1,000533.4508870

                            10,852円

                            ( 11,937円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750801~1,000584.2558.8830

                            9,520円

                            ( 10,472円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750601~800635609.6780

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました