(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 3509 重量用【2個入り】

スライドレール 3509 重量用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
19,890円 ~ 29,410円  特別価格 
税込価格
21,879円 ~ 32,351円  特別価格 

【特長】・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【用途...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    23.8
  • 幅(mm):
    71.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

3段引のスライドレール

スライドレール外観

スライドレール外観

推奨ねじ

  • 十字穴付皿小ねじM4(板金用)
  • 十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)

製品仕様

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

No.部品名材料仕上
アウターメンバー光沢クロメート処理
インナーメンバー
中間メンバー
リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
スチールボール
品番レール長さ移動距離ABC耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/ペア
3509-12305327-149.227326662723.99
3509-14356378200323.826262684.67
3509-16406428250.8374.625382595.35
3509-18457479212.7301.6425.424502506.03
3509-20508530238.1352.4476.223622416.67
3509-22559581263.5403.252722442297.35
3509-24610632288.9454577.821172168.03
3509-26660682314.3504.8628.619602008.71
3509-28711733339.7555.6679.417841829.34

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
351~550
2,001~4,000
378
356
2626
10

1パック

2個入り

20,825円

19,846

( 21,831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
2,001~4,000
428
406
2538
10

1パック

2個入り

21,760( 23,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
2,001~4,000
479
457
2450
10

1パック

2個入り

22,780円

21,709

( 23,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
2,001~4,000
530
508
2362
10

1パック

2個入り

24,395円

23,248

( 25,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
2,001~4,000
581
559
2244
10

1パック

2個入り

25,415( 27,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
2,001~4,000
632
610
2117
10

1パック

2個入り

26,860( 29,546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
1,001~2,000
733
711
1784
10

1パック

2個入り

29,410( 32,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
2,001~4,000
327
305
2666
10

1パック

2個入り

19,890円

18,955

( 20,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【用途】
・重量用に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 3509 重量用

スライドレール 3509 重量用

    Accuride スライドレール C601 重量用

    Accuride スライドレール C601 重量用

      スライドレール プッシュオープン機構付 4660

      スライドレール プッシュオープン機構付 4660

        ステンレス小型スライドレール KC-1359

        ステンレス小型スライドレール KC-1359

          スライドレール C3307

          スライドレール C3307

            Accuride スライドレール C3301

            Accuride スライドレール C3301

              オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

              オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

                スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

                スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

                  小型スライドレール KC-283

                  小型スライドレール KC-283

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                        小型スライドレール KC-361

                        小型スライドレール KC-361

                          オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                          オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 19,890円 6,301円 3,997円 2,318円 11,645円 4,997円 8,937円 4,697円 478円 3,995円 4,131円 1,250円 1,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引
                            レール材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム合金押出材 ステンレス鋼(SUS304)
                            高さ(mm) 23.8 12.7 12.5 27 12.7 12.7 12.2 12.5 20 19.1 19.1 20 9.55
                            幅(mm) 71.4 71.4 45.5 19 51.5 51.5 71.3 45.5 8 27.3 35.3 8 35.3

                            スライドレール 3509 重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました