(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3618-200
LAMP スライドレール 3618 軽量用【2個入り】 スライドレール 3618

LAMP スライドレール 3618 軽量用 3618-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レールを...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    36.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

3618-200 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール 軽量用_3618

スライドレール 軽量型

レールの外し方

レールの外し方

矢印の方向にレバーを引くと
インナーレールが外れます。

製品仕様

A部詳細図

A部詳細図

B部詳細図

B部詳細図

アウターレール穴位置
  • アウターレール穴位置
寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上/色
アウターレール光沢クロメート処理
インナーレール光沢クロメート処理
中間レール光沢クロメート処理
リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
スチールボール
品番レール長さ移動距離ABCDE耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア
3618-20020020012898N10kgf
3618-250250250180160147N15kgf
3618-30030030096128224196N20kgf
3618-35035035096160224196N20kgf
3618-400400400128192224288245N25kgf
3618-450450450160192224352245N25kgf
3618-500500500192224224352416245N25kgf
3618-550550550192256224352448196N20kgf
3618-600600600224288224352480196N20kgf
3618-650650650256288224352544196N20kgf
3618-700700700288288224352544147N15kgf

注意・禁止事項

  • インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
  • 耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3618-200

151~350
151~350
~200
200
200
98

1パック

2個入り

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
・レバー操作でレールの脱着ができます。
・脱着レバーは左右兼用です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

3618-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドレール 3618 軽量用の型番3618-200のページです。
型番3618-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP スライドレール 3618 軽量用

LAMP スライドレール 3618 軽量用

    スライドレール C2735

    スライドレール C2735

      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

        スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

        スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

          スライドレール ブレードスライド 3701

          スライドレール ブレードスライド 3701

            ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

            ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

              スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

              スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

                スライドレール ブレードスライド 3711

                スライドレール ブレードスライド 3711

                  Accuride スライドレール C2421

                  Accuride スライドレール C2421

                    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

                    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                          LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                          LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 998円 3,066円 7,614円 3,066円 5,950円 7,997円 2,397円 15,260円 928円 4,429円 10,447円 2,506円 1,998円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304)
                            高さ(mm) 12.7 19.1 19.1 19.1 8.3 19.2 12.7 8.3 8 16 12.7 7.2 8
                            幅(mm) 36.3 27 35.3 27 37.5 27 37.4 37 20 20 45 20 20

                            LAMP スライドレール 3618 軽量用のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 9件のレビュー
                            スライドレールの交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            引き出しのスライドレールを2段式から3段式に交換。 安価ですが丈夫でスライドもスムーズです。  インナーレールが完全に引き出せるので、奥にあるものも取り出し易くなり満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具用手作りラック
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            工具用手作りラックに使用しました.上には重さ10kgほどのアーバプレスを重さ5kgほどのグラインダーを置いていますが,スムーズにスライドできます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            机の下の収納自在キーボードトレイに最適
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/21
                            LAMP スライドレール 3618-300は、幅が36㎜、
                            300mmの長さ、インナーメンバー(もっとも内側のレール)も300㎜で、
                            このインナーメンバーが完全に引き出せるのが特徴。
                            スガツネ工業のHPにある、デジタルカタログ(総合カタログ)は写真と図でわかりやすいので、サイズに困ったらこちらをみて選択されるとよいでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木製引き出しのレール
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/20
                            問題なく使用していますが、許容荷重から見ると少し華奢な感じがします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            棚の製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                            インナーメンバの取り外しが可能、閉ロック付き、事務用の棚として十分な耐荷重と、文句の付け所がない良い商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3618-300
                            3618-350
                            3618-400
                            3618-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            1,181円

                            ( 1,299円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            151~350151~350~200300300196

                            1,397円

                            ( 1,537円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            151~350151~350~200350350196

                            1,667円

                            ( 1,834円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            351~550351~550201~400400400245

                            1,817円

                            ( 1,999円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            351~550351~550201~400450450245

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました