(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-RA7R-300
スライドレール CBL-RA7R 超重量用 スライドレール CBL-RA7R

スライドレール CBL-RA7R 超重量用 CBL-RA7R-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,627円
税込単価
58,990円

【特長】・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    26
  • 幅(mm):
    68
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-RA7R-300 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

寸法図2

寸法図2

寸法図3

寸法図3

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)インナーメンバーホワイトクロメート処理(三価)
(2)中間メンバー
(3)アウターメンバー
(4)リテーナー
(5)ポール
(6)エンドストッパー
(7)ポリウレタン(PUR)

規格表

型番レール長さ移動距離ABCD耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/m
CBL-RA7R-3003003152851003,3343408
CBL-RA7R-3503503753351503,285335
CBL-RA7R-4004004153852003,236330
CBL-RA7R-4504504754352503,187325
CBL-RA7R-5005005154853003,138320
CBL-RA7R-550550575267.51502,991305
CBL-RA7R-600600615292.51752,942300
CBL-RA7R-650650675317.52002,893295
CBL-RA7R-700700715342.52252,844290
CBL-RA7R-750750775367.52502,746280
CBL-RA7R-800800815392.52752,648270
CBL-RA7R-850850875417.53002,599265
CBL-RA7R-900900915442.53252,452250
CBL-RA7R-950950975467.53502,354240
CBL-RA7R-10001,0001,015492.53752,256230
CBL-RA7R-11001,1001,115542.54252,059210
CBL-RA7R-12001,2001,215592.54751,863190
CBL-RA7R-13001,3001,315642.55251,667170
CBL-RA7R-14001,4001,415692.55751,471150
CBL-RA7R-15001,5001,515742.56251,275130

使用例

開時ロック(オプション)

開時ロック(オプション)

閉時ロック(オプション)

閉時ロック(オプション)

選定サポート情報

レール長さと確保するすき間との関係

レール長さと確保するすき間との関係

  • ※ このスライドレールは公差がありますので、筐体や引き出しが擦らないようにご注意ください。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-RA7R-300

151~350
151~350
2,001~4,000
315
300
3334
10

1個

53,627( 58,990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・レールの脱着はできません。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

カタログ

 

Loading...

CBL-RA7R-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール CBL-RA7R 超重量用の型番CBL-RA7R-300のページです。
型番CBL-RA7R-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-RA7R 超重量用

スライドレール CBL-RA7R 超重量用

    スライドレール CBL-RA5R 重量用

    スライドレール CBL-RA5R 重量用

      CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

      CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

        スライドレール 超重量用 CBL-E1902

        スライドレール 超重量用 CBL-E1902

          スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

          スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

            スライドレール CBL-RA41

            スライドレール CBL-RA41

              アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

              アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                スライドレール CBL-R26

                スライドレール CBL-R26

                  スライドレール CBL-R20

                  スライドレール CBL-R20

                    スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                    スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                      スライドレール 超重量用 CBL-R71

                      スライドレール 超重量用 CBL-R71

                        スライドレール CBL-R53 重量用

                        スライドレール CBL-R53 重量用

                          スライドレール CBL-RA31

                          スライドレール CBL-RA31

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 53,627円 38,000円 92,650円 155,242円 96,502円 13,090円 25,270円 7,497円 4,731円 121,382円 40,529円 19,287円 9,562円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   19日目   4日目   4日目   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 4段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金
                            高さ(mm) 26 20.1 32 36 15.5 17.5 15.3 13.2 11.2 32 21 16 15
                            幅(mm) 68 54 93 78 60 50 53.7 37.8 36.5 60 45 34 48

                            スライドレール CBL-RA7R 超重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-RA7R-1300
                            CBL-RA7R-1400
                            CBL-RA7R-1500
                            CBL-RA7R-350
                            CBL-RA7R-400
                            CBL-RA7R-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            100,374円

                            ( 110,411円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101,201~1,201~1,001~2,000131513001667

                            103,013円

                            ( 113,314円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101,201~1,201~1,001~2,000141514001471

                            103,821円

                            ( 114,203円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101,201~1,201~1,001~2,000151515001275

                            56,406円

                            ( 62,047円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~3502,001~4,0003753503285

                            59,072円

                            ( 64,979円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5502,001~4,0004154003236

                            62,392円

                            ( 68,631円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5502,001~4,0004754503187

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました