(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 超重量用 CBL-R71

スライドレール 超重量用 CBL-R71

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
40,529円 ~ 64,386円
税込価格
44,582円 ~ 70,825円

3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・レールの脱着はできません。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    21
  • 幅(mm):
    45
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

(i)ご注意

  • 弊社では開・閉時ロックのオプションは対応致しかねます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

スライドレール 超重量用 CBL-R71:関連画像

部品構成図

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバーホワイトクロムめっき
(2)インナーメンバー
(3)ボール-
(4)リテーナーホワイトクロムめっき
(5)エンドストッパーポリウレタン(PUR)-
スライドレール 超重量用 CBL-R71:関連画像

寸法図

品番レール長さ移動距離ABCD耐荷重N/べア耐荷重kgf/べア質量kg/m
CBL-R71- 250250130200-50-31383205.4
CBL-R71- 3003001802501003040310
CBL-R71- 3503502303001251502942300
CBL-R71- 4004002803501502002844290
CBL-R71- 4504503104001752502746280
CBL-R71- 5005003404502003002648270
CBL-R71- 550550370500225-1502550260
CBL-R71- 6006004005502501752452250
CBL-R71- 6506504306002752002354240
CBL-R71- 7007004806503002252256230
CBL-R71- 7507505107003252502158220
CBL-R71- 8008005407503502752059210
CBL-R71- 8508505708003753001961200
CBL-R71- 9009006008504003251863190
CBL-R71- 9509506309004253501765180
CBL-R71- 100010006809504503751667170

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
551~750
951~1,200
1,001~2,000
680
1000
1667
10

1個

64,386( 70,825円 )

4日目

~150
151~350
2,001~4,000
130
250
3138
10

1個

40,645( 44,710円 )

4日目

151~350
151~350
2,001~4,000
180
300
3040
10

1個

40,529( 44,582円 )

4日目

151~350
151~350
2,001~4,000
230
350
2942
10

1個

42,081( 46,289円 )

4日目

151~350
351~550
2,001~4,000
280
400
2844
10

1個

43,414( 47,755円 )

4日目

151~350
351~550
2,001~4,000
310
450
2746
10

1個

45,508( 50,059円 )

4日目

151~350
351~550
2,001~4,000
340
500
2648
10

1個

47,607( 52,368円 )

4日目

351~550
351~550
2,001~4,000
370
550
2550
10

1個

50,472( 55,519円 )

4日目

351~550
551~750
2,001~4,000
400
600
2452
10

1個

52,444( 57,688円 )

4日目

351~550
551~750
2,001~4,000
430
650
2354
10

1個

53,121( 58,433円 )

4日目

351~550
551~750
2,001~4,000
480
700
2256
10

1個

55,228( 60,751円 )

4日目

351~550
751~950
2,001~4,000
540
800
2059
10

1個

58,113( 63,924円 )

4日目

551~750
751~950
1,001~2,000
570
850
1961
10

1個

59,551( 65,506円 )

4日目

551~750
751~950
1,001~2,000
600
900
1863
10

1個

61,524( 67,676円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。
【用途】
・特装車、建設機械、バスなどに使用。

(i)ご注意

  • 弊社では開・閉時ロックのオプションは対応致しかねます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 超重量用 CBL-R71

スライドレール 超重量用 CBL-R71

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

      スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA41

        スライドレール CBL-R26

        スライドレール CBL-R26

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

            スライドレール 3504

            スライドレール 3504

              スライドレール 3509 重量用

              スライドレール 3509 重量用

                CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                  スライドレール CBL-R20

                  スライドレール CBL-R20

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                      ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                        スライドレール CBL-RA31

                        スライドレール CBL-RA31

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 40,529円 53,627円 13,090円 7,497円 38,000円 1,105円 19,890円 92,650円 4,731円 6,799円 11,886円 9,562円 3,297円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            高さ(mm) 21 26 17.5 13.2 20.1 9.5 23.8 32 11.2 9.6 19.2 15 9.6
                            幅(mm) 45 68 50 37.8 54 35.3 71.4 93 36.5 27 55 48 35.4

                            スライドレール 超重量用 CBL-R71のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました