(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-E1902-600
スライドレール 超重量用 CBL-E1902 スライドレール CBL-E1902

スライドレール 超重量用 CBL-E1902 CBL-E1902-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
183,553円
税込単価
201,908円

【特長】・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・基材...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    36
  • 幅(mm):
    78
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-E1902-600 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール CBL-E1902 超重量用の仕様

(単位:mm)

スライドレール CBL-E1902 超重量用のレール長さと確保するすき間との関係

スライドレール CBL-E1902 超重量用のレール長さと確保するすき間との関係

スライドレール CBL-E1902 超重量用の寸法例

(単位:mm)

スライドレール CBL-E1902 超重量用のレール断面図

スライドレール CBL-E1902 超重量用のレール断面図

(単位:mm)

スライドレール CBL-E1902 超重量用の寸法図

スライドレール CBL-E1902 超重量用の寸法図

型番部品名材料仕上
(1)中間メンバーホワイトクロメート処理
(2)リテーナー-
(3)インナーメンバーホワイトクロメート処理
(4)ボール-
(5)エンドストッパーホワイトクロメート処理

(単位:mm)

品番レール長さ移動距離AB耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/m
CBL-E1902-500500500100-882690016
CBL-E1902-5505505501509071925
CBL-E1902-6006006002009316950
CBL-E1902-6506506502509071925
CBL-E1902-7007007003008826900
CBL-E1902-7507507503508581875
CBL-E1902-800800800-1508336850
CBL-E1902-8508508501758091825
CBL-E1902-9009009002007845800
CBL-E1902-9509509502257600775
CBL-E1902-1000100010002507355750
CBL-E1902-1100110011003006865700
CBL-E1902-1200120012003506374650
CBL-E1902-1300130013004005884600
CBL-E1902-1400140014004505394550
CBL-E1902-1500150015005004903500
CBL-E1902-1600160016005504413450
CBL-E1902-1700170017006003923400
CBL-E1902-1800180018006503432350
CBL-E1902-1900190019007002942300
CBL-E1902-2000200020007502452250

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-E1902-600

551~750
551~750
4,001~
600
600
9316
10

1個

183,553( 201,908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・基材はI型の中間メンバーを使っているため、堅牢な構造です。
・レールの脱着はできません。
・使用環境温度:60度までは正常に動作。
【用途】
・重量物の搬送に最適。
・特装車、建築機械、工場設備、半導体・FPD製造装置などの使用に最適。

カタログ

 

Loading...

CBL-E1902-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 超重量用 CBL-E1902の型番CBL-E1902-600のページです。
型番CBL-E1902-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 超重量用 CBL-E1902

スライドレール 超重量用 CBL-E1902

    スライドレール 超重量用 CBL-E1700

    スライドレール 超重量用 CBL-E1700

      スライドレール CBL-RA7R 超重量用

      スライドレール CBL-RA7R 超重量用

        スライドレール CBL-R20

        スライドレール CBL-R20

          スライドレール CBL-R26

          スライドレール CBL-R26

            CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

            CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

              アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

              アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                スライドレール CBL-RA5R 重量用

                スライドレール CBL-RA5R 重量用

                  スライドレール CBL-R53 重量用

                  スライドレール CBL-R53 重量用

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                      スライドレール CBL-RA41

                      スライドレール CBL-RA41

                        スライドレール CBL-E1400重量用

                        スライドレール CBL-E1400重量用

                          スライドレール CBL-RA31

                          スライドレール CBL-RA31

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 155,242円 121,382円 53,627円 4,731円 7,497円 92,650円 25,270円 38,000円 19,287円 40,529円 13,090円 40,631円 9,562円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金
                            高さ(mm) 36 32 26 11.2 13.2 32 15.3 20.1 16 21 17.5 16 15
                            幅(mm) 78 60 68 36.5 37.8 93 53.7 54 34 45 50 29 48

                            スライドレール 超重量用 CBL-E1902のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-E1902-500
                            CBL-E1902-700
                            CBL-E1902-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            155,242円

                            ( 170,766円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5504,001~5005008826

                            202,623円

                            ( 222,885円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7504,001~7007008826

                            230,240円

                            ( 253,264円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10751~950751~9504,001~8008008336

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました