(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-E1700-500
スライドレール 超重量用 CBL-E1700 スライドレール CBL-E1700

スライドレール 超重量用 CBL-E1700 CBL-E1700-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
121,382円
税込単価
133,520円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・基材は...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    32
  • 幅(mm):
    60
  • レール表面処理:
    窒化処理(黒色)

(i)ご注意

  • 耐久性向上の為、スライドレール本体構成部品の仕上変更がございました。
    取り付けや荷重等の性能に関わる変更はございません。順次切替となります。
    詳細はこちらからご確認ください。

CBL-E1700-500 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スライドレール 超重量用 CBL-E1700:関連画像

部品構成図

No.部品名材料仕上
(1)中間メンバー窒化処理/ブラック
(2)インナーメンバー
(3)リテーナーホワイトクロメート処理(三価)
(4)ボール-
(5)エンドストッパー  Aホワイトクロメート処理(三価)
(6)エンドストッパー  B鋼/ネオジム磁石
スライドレール 超重量用 CBL-E1700:関連画像

寸法図

品番レール長さ移動距離AB耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/m
CBL-E1700-500500500300-460947011
CBL-E1700-550550550-1504756485
CBL-E1700-6006006001754874497
CBL-E1700-6506506502005001510
CBL-E1700-7007007002255148525
CBL-E1700-7507507502505080518
CBL-E1700-8008008002754903500
CBL-E1700-8508508503004756485
CBL-E1700-9009009003254560465
CBL-E1700-9509509503504393448
CBL-E1700-1000100010003754217430
CBL-E1700-1100110011004253874395
CBL-E1700-1200120012004753530360
CBL-E1700-1300130013005253187325
CBL-E1700-1400140014005752844290
スライドレール 超重量用 CBL-E1700:関連画像

レール長さと確保するすき間との関係

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-E1700-500

351~550
351~550
4,001~
500
500
5394
10

1個

121,382( 133,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・基材はI型の中間メンバーを使っているため、堅牢な構造です。
・レールの脱着はできません。
・超重量用レールです。
【用途】
・特装車、建設機械、バスなどに使用。

(i)ご注意

  • 耐久性向上の為、スライドレール本体構成部品の仕上変更がございました。
    取り付けや荷重等の性能に関わる変更はございません。順次切替となります。
    詳細はこちらからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

CBL-E1700-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 超重量用 CBL-E1700の型番CBL-E1700-500のページです。
型番CBL-E1700-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 超重量用 CBL-E1700

スライドレール 超重量用 CBL-E1700

    スライドレール 超重量用 CBL-E1902

    スライドレール 超重量用 CBL-E1902

      スライドレール CBL-R20

      スライドレール CBL-R20

        スライドレール 超重量用 CBL-R71

        スライドレール 超重量用 CBL-R71

          スライドレール CBL-E1400重量用

          スライドレール CBL-E1400重量用

            スライドレール CBL-R26

            スライドレール CBL-R26

              スライドレール CBL-RA7R 超重量用

              スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                  スライドレール CBL-R53 重量用

                  スライドレール CBL-R53 重量用

                    スライドレール CBL-RA41

                    スライドレール CBL-RA41

                      CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                      CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                        スライドレール CBL-RA31

                        スライドレール CBL-RA31

                          スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                          スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 121,382円 155,242円 4,731円 40,529円 40,631円 7,497円 53,627円 25,270円 19,287円 13,090円 92,650円 9,562円 96,502円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 4段引
                            レール材質 アルミ合金
                            高さ(mm) 32 36 11.2 21 16 13.2 26 15.3 16 17.5 32 15 15.5
                            幅(mm) 60 78 36.5 45 29 37.8 68 53.7 34 50 93 48 60

                            スライドレール 超重量用 CBL-E1700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-E1700-1000
                            CBL-E1700-1400
                            CBL-E1700-600
                            CBL-E1700-700
                            CBL-E1700-750
                            CBL-E1700-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            178,372円

                            ( 196,209円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -951~1,200951~1,2004,001~100010004217

                            220,815円

                            ( 242,897円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101,201~1,201~2,001~4,000140014002844

                            132,940円

                            ( 146,234円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7504,001~6006005541

                            148,254円

                            ( 163,079円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7504,001~7007005247

                            150,510円

                            ( 165,561円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~7504,001~7507505080

                            158,487円

                            ( 174,336円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10751~950751~9504,001~8008004903

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました