(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C1315-14
スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315 スライドレール C1315

スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315 C1315-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,937円
税込単価
4,331円

【特長】・扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納で...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    フリッパードア用
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    9.5
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

C1315-14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール C1315 水平フリッパー扉用 寸法図

寸法図

製品仕様

推奨ねじ
  • M4バインド、またはM4トラスねじ
スライドレール C1315 水平フリッパー扉用 イメージ

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)アウターレール光沢クロメート処理(三価)
(2)インナーレール光沢クロメート処理(三価)
(3)マウンティングヒンジ光沢クロメート処理(三価)
(4)リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
(5)スチールボール-

規格表

型番レール長さ移動距離AB質量
C1315-14350.6262186.7310.50.32kg
C1315-18450.6362286.7410.50.39kg
C1315-24600.6512436.7560.50.49kg

使用例

スライドレール C1315 水平フリッパー扉用 使用例

使用例

キャビネット 加工例

キャビネット 加工例

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1315-14

151~350
151~350
260
350
10

1個

3,937( 4,331円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。
・扉の裏面を図のようにレールが入るように加工し、キャビネットの天板にヒンジ部分が入るように加工すると、キャビネットと扉の目地を小さくできます。
・扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
【用途】
・ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適。
・引き出しやユニットの移動に適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

C1315-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315の型番C1315-14のページです。
型番C1315-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315

スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315

    スライドレール 水平フリッパードア用 1315

    スライドレール 水平フリッパードア用 1315

      Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用

      Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用

        リニア型多目的スライドレール C2420

        リニア型多目的スライドレール C2420

          Accuride スライドレール _C2721

          Accuride スライドレール _C2721

            レール取付ブラケット C305専用 5517

            レール取付ブラケット C305専用 5517

              スライドレール ベアリングタイプ

              スライドレール ベアリングタイプ

                スライドレール C3307

                スライドレール C3307

                  スライドレール 3504

                  スライドレール 3504

                    レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355

                    レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355

                      スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                      スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                        スライドレール フリッパードア用 1313

                        スライドレール フリッパードア用 1313

                          スライドレール 3509 重量用

                          スライドレール 3509 重量用

                            メーカー スガツネ工業 日本アキュライド スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アイワ金属 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ 日本アキュライド スガツネ工業
                            通常価格 3,937円 3,750円 4,030円 1,242円 1,497円 568円 1,872円 11,645円 1,105円 565円 5,064円 3,843円 19,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 フリッパードア用 フリッパードア用 フリッパードア用 直線引き出し用 直線引き出し用 関連部品 - 直線引き出し用 直線引き出し用 関連部品 直線引き出し用 フリッパードア用 直線引き出し用
                            レール材質 スチール - - - スチール スチール
                            高さ(mm) 9.5 9.5 26.1 8 9.5 - 45.7 12.7 9.5 - 35.3 26.1 23.8
                            幅(mm) 35.3 35.3 35.3 20 27 - 12.5 51.5 35.3 - 19.1 35.3 71.4
                            レール表面処理 光沢クロメート処理 - 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 - - 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 - - - 光沢クロメート処理

                            スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C1315-18
                            C1315-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)

                            4,187円

                            ( 4,606円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550360450

                            4,967円

                            ( 5,464円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550551~750510600

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました