(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C1313-24
Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用 スライドレール C1313

Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用 C1313-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,806円
税込単価
5,287円

【特長】・ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    フリッパードア用
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    26.1
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C1313-24 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

推奨ねじ
  • M4バインドねじ
  • M4トラスねじ
商品外観

商品外観

No.部品名材料仕上
(1)アウターナンバー鋼(SPCC)光沢クロメータ処理(三価)
(2)インナーメンバー
(3)マウンティンダヒンジ
(4)リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(5)マチールボール鋼(SWCH)-

規格表

型番レール長さA移動距離質量kg/本
C1313-14356.7228.5253.70.37
C1313-18458.3330.1355.30.43
C1313-24610.7482.5507.70.54

使用例

水平フリッパードア使用例

水平フリッパードア使用例

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1313-24

351~550
551~750
507.7
610.7
10

1個

4,806( 5,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。
・使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。
・取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付けも方法、どちらでも可能です。
【用途】
・水平フリッパー扉や小さな扉用などに最適。
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

C1313-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用の型番C1313-24のページです。
型番C1313-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用

Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用

    スライドレール フリッパードア用 1313

    スライドレール フリッパードア用 1313

      スライドレール 水平フリッパードア用 1315

      スライドレール 水平フリッパードア用 1315

        スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315

        スライドレール 水平フリッパー扉用 C1315

          Accuride スライドレール _C2721

          Accuride スライドレール _C2721

            リニア型多目的スライドレール C2420

            リニア型多目的スライドレール C2420

              LAMP スライドレール 3618 軽量用

              LAMP スライドレール 3618 軽量用

                スライドレール 3509 重量用

                スライドレール 3509 重量用

                  スライドレール 3504

                  スライドレール 3504

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      スライドレール C3300

                      スライドレール C3300

                        スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517

                        スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517

                          レール取付ブラケット C305専用 5517

                          レール取付ブラケット C305専用 5517

                            メーカー スガツネ工業 日本アキュライド 日本アキュライド スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド スガツネ工業
                            通常価格 4,030円 3,843円 3,750円 3,937円 1,497円 1,242円 998円 19,890円 1,105円 6,799円 4,286円 765円 568円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            用途 フリッパードア用 フリッパードア用 フリッパードア用 フリッパードア用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 関連部品 関連部品
                            レール材質 スチール スチール ステンレス鋼(SUS304) スチール -
                            高さ(mm) 26.1 26.1 9.5 9.5 9.5 8 12.7 23.8 9.5 9.6 12.7 - -
                            幅(mm) 35.3 35.3 35.3 35.3 27 20 36.3 71.4 35.3 27 51.5 - -
                            レール表面処理 光沢クロメート処理 - - 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 素地 光沢クロメート処理 - -

                            Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C1313-14
                            C1313-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)

                            4,030円

                            ( 4,433円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550253.7356.7

                            4,097円

                            ( 4,507円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550355.3458.3

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました