(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,877円 ~ 5,220円  特別価格 
税込価格
3,165円 ~ 5,742円  特別価格 

【特長】・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レール全開時にその状態で...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    9.7
  • 幅(mm):
    35
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

寸法図3

寸法図3

製品仕様

  • 動きが滑らかなスライドレール
商品外観

商品外観

手元ロック解除レバー

手元ロック解除レバー

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー光沢クロメート処理
(2)インナーメンバー
(3)リテーナー
(4)手元ロック解除レバー
(5)スチールボール

規格表

型番レール長さ移動距離ABCD耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/1本
3535-14355.6247-273--461470.35
3535-16406.4297-321422430.4
3535-18457.2347404.3402410.45
3535-20508397321426363370.5
3535-22558.8422454-500.5333340.55
3535-24609.6447500.5546294300.6
3535-26660.4472546-265270.65

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
151~350
351~550
401~600
247
355.6
461
10

1個

2,877( 3,165円 )

4日目

151~350
351~550
401~600
297
406.4
422
10

1個

2,897円

2,754

( 3,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
351~550
401~600
347
457.2
402
10

1個

4,263( 4,689円 )

4日目

351~550
351~550
201~400
397
508
363
10

1個

4,263( 4,689円 )

4日目

351~550
551~750
201~400
422
558.8
333
10

1個

4,508( 4,959円 )

4日目

351~550
551~750
201~400
447
609.6
294
10

1個

4,494( 4,943円 )

4日目

351~550
551~750
201~400
472
660.4
265
10

1個

5,220( 5,742円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです。
・レール全開時にその状態で固定します。
・ロック解除レバーの操作で解除します。
・ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
・ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。
・スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
・インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
【用途】
・引き出しレールとして最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

    スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

    スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

      オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

      オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

        Accuride スライドレール C2421

        Accuride スライドレール C2421

          Accuride スライドレール C203

          Accuride スライドレール C203

            Accuride スライドレール _C2431

            Accuride スライドレール _C2431

              小型スライドレール KC-361

              小型スライドレール KC-361

                アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

                アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

                  アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

                  アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

                    LAMP スライドレール 3618 軽量用

                    LAMP スライドレール 3618 軽量用

                      ステンレス小型スライドレール KC-1359

                      ステンレス小型スライドレール KC-1359

                        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                          小型スライドレール KC-284

                          小型スライドレール KC-284

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 2,877円 10,316円 3,897円 928円 2,097円 2,066円 1,250円 2,339円 1,797円 998円 2,318円 4,697円 715円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) アルミニウム合金押出材 アルミ合金 アルミ合金 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            高さ(mm) 9.7 19.4 16 8 9.5 16 20 7.2 16 12.7 27 9.5 20
                            幅(mm) 35 35 20 20 35.3 20 8 20 20 36.3 19 35.5 16

                            スライドレール 3535 手元ロック解除機構付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました