(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 3614

スライドレール 3614

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,275円 ~ 2,597円  特別価格 
税込価格
1,403円 ~ 2,857円  特別価格 

3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・レバー操作でインナーメンバ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

スライドレール(3614)の特長

スライドレール 3614:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
1 アウターメンバー 光沢クロメート処理
(三価クロム)
2 インナーメンバー
3 リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
4 スチールボール
スライドレール 3614:関連画像

外形図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
3614-10 250 153 183 245 25 0.27
3614-12 300 205 233 224 363 37 0.32
3614-14 350 255 128 283 382 39 0.38
3614-16 400 300 333 320 353 36 0.43
3614-18 450 338 224 383 352 333 34 0.48
3614-20 500 375 256 433 416 314 32 0.54
3614-22 550 413 288 483 352 448 294 30 0.59
3614-24 600 450 320 533 480 265 27 0.64
3614-26 650 488 224 352 583 544 245 25 0.69
3614-28 700 525 288 416 633 225 23 0.75

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
351~550
375
500
314
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
551~750
450
600
265
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
551~750
488
650
245
10

1個

2,597円

2,268

( 2,495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
153
250
245
10

1個

1,275( 1,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
・レール全閉時に、その状態を簡易的に保持します。
・取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 3614

スライドレール 3614

    スライドレール 8400

    スライドレール 8400

      Accuride スライドレール C3617 重量用

      Accuride スライドレール C3617 重量用

        Accuride スライドレール C3301

        Accuride スライドレール C3301

          スライドレール 4781

          スライドレール 4781

            Accuride スライドレール C3401 重量用

            Accuride スライドレール C3401 重量用

              ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

              ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                スライドレール C9301 重量用

                スライドレール C9301 重量用

                  Accuride スライドレール C3273

                  Accuride スライドレール C3273

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                        スライドレール 重量用 5301

                        スライドレール 重量用 5301

                          Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                          Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,275円 4,250円 40,359円 4,997円 4,505円 6,301円 7,614円 19,844円 2,097円 5,997円 10,447円 7,395円 3,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 401~600 - 601~800 - 801~1,000 - - 201~400 - - - 201~400
                            高さ(mm) 12.7 12.7 19.1 12.7 12.7 16 19.1 19.1 12.7 - 12.7 19.1 19.1

                            スライドレール 3614のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました