(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付【2個入り】

LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,040円
税込単価
5,544円

インナーレールを完全に引き出せる3段引のプッシュオープン機構付スライドレールで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ハンドルなしでロック解除ができる

プッシュオープン

プッシュオープン

3段引きタイプ

3段引きタイプ

製品仕様

寸法図

寸法図

寸法図2

寸法図2

寸法図3

寸法図3

寸法図4

寸法図4

  • ※ キャビネット最小奥行寸法=引き出し長さ+20
寸法図5

寸法図5

寸法図6

寸法図6

寸法図7

寸法図7

寸法図8

寸法図8

No.部品名材料仕上
アウターメンバ(亜鉛めっき鋼板)
インナーメンバ(亜鉛めっき鋼板)
ポール-
リテーナー(外)ポリアセタール(POM)-
リテーナー(内)ポリエチレン(PE)-
固定クリップポリアミド(PA)-
品番レール長さ移動
距離
ABC引ぎ出し
長さ
キャビネット
最小奥行寸法
W耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
2150-270181.5266255260280470196N/ペア20kgf/ペア1.5kgf/ペア
2150-300206.5296285290310500294N/ペア30kgf/ペア1.6kgf/ベア
2150-350241.5346335340360550294N/ペア30kgf/ペア1.9kgf/ベア
2150-400276.5396385224390410600343N/ペア35kgf/ペア2.1 kgf/ベア
2150-450311.5446435224440460650392N/ペア40kgf/ペア2.4kgf/ペア
2150-500356.5496485224490510700343N/ペア35kgf/ペア2.6kgf/ペア
2150-550391.5546535224540560750343N/ペア35kgf/ペア2.9kgf/ベア
2150-600416.5596585224288590610800294N/ペア30kgf/ペア3.1 kgf/ペア

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2050-300

151~350
151~350
201~400
296
226
300

1パック

2個入り

5,040( 5,544円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引のプッシュオープン機構付スライドレールです。
【特長】
・取り付けたスライドレールは外側から見えにくく、キャビネットのデザインを損ないません。
・前板を押すだけで引き出しが開きます。ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
・プッシュ量が少なく両手がふさがっている時でも、肘などで前板を少し押すことにより引き出しが簡単に開きます。
・引き出し固定クリップの操作により、引き出しは簡単に脱着できます。
・プッシュオープン機構はレールに内蔵されているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
【用途】
・プッシュオープンにしたい引き出しのスライドレールに最適。

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

カタログ

 

Loading...

2050-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付の型番2050-300のページです。
型番2050-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

    スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

    スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

      スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) (RS35S-M)

      スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) (RS35S-M)

        スライドレール (RS27S)

        スライドレール (RS27S)

          スライドレール (RS35S)

          スライドレール (RS35S)

            スライドレール 中荷重 FBL35D形

            スライドレール 中荷重 FBL35D形

              スライドレール 軽荷重 FBL35S形

              スライドレール 軽荷重 FBL35S形

                スライドレール FBL35G-P14形

                スライドレール FBL35G-P14形

                  スライドレール FBL35E形

                  スライドレール FBL35E形

                    スライドレール 重荷重 FBL56H形

                    スライドレール 重荷重 FBL56H形

                      スライドレール FBL35E-P14形

                      スライドレール FBL35E-P14形

                        スライドレール FBL27S形

                        スライドレール FBL27S形

                          スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形

                          スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション THK THK THK THK THK THK THK THK
                            通常価格 5,040円 580円 1,920円 999円 999円 4,597円 2,397円 5,264円 1,689円 3,397円 2,034円 1,039円 1,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 ダブルスライド シングルスライド ダブルスライド ダブルスライド ダブルスライド ダブルスライド シングルスライド シングルスライド
                            レール材質 溶融亜鉛めっき鋼板 - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            レール表面処理 なし - - - - - - - - - - - -

                            LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました