(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付【2個入り】

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,997円
税込単価
7,697円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・セルフ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    351~550
  • レール長さ(範囲)(mm):
    351~550
  • 高さ(mm):
    12.9
  • 幅(mm):
    51.9
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付き:関連画像

寸法図

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付き:関連画像

取付け寸法

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理
(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(5) ポリアミド(PA)
(6) ボール
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
L52145-410 410 360 96 224 160 362.5 540 55 1.6
L52145-460 460 403 128 256 16 224 412.5 1.8
L52145-510 510 453 288 256 462.5 2.1
L52145-560 560 502 160 352 224 320 512.5 2.3
L52145-610 610 552 192 384 352 562.5 2.5
L52145-660 660 604 416 416 612.5 2.7
L52145-710 710 651 224 448 662.5 3.0
スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付き:関連画像

セルフ&ソフトクロージング

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付き:関連画像

3段引タイプ

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付き:関連画像

レールの外し方
レバーを左側は上、右側は下に同時に動かす。

推奨ねじ
アウターメンバー用
長穴:M4または呼び4小ねじ。
丸穴:M5または呼び5低頭ねじ
インナーメンバー用
M4または呼び4低頭ねじ

注意
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。

型番リスト

型番
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L52145-410

401~600
360
410
590
10

1パック

2個入り

6,997( 7,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・セルフクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50mm手前です。
・セルフ&ソフトクロージング機構をレールに内蔵しているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
・移動距離は、レールの長さ-約50mmです。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

L52145-410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付の型番L52145-410のページです。
型番L52145-410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

    スライドレール C305

    スライドレール C305

      スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

      スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

          スライドレール 重量用 5301

          スライドレール 重量用 5301

            スライドレール FR7180

            スライドレール FR7180

              スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

              スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

                ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                  ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                  ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                      重量用スライドレール K-350

                      重量用スライドレール K-350

                        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                          スライドレール ブレードスライド 3711

                          スライドレール ブレードスライド 3711

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 6,997円 6,375円 5,355円 5,997円 7,395円 61,013円 4,697円 3,297円 10,888円 3,997円 3,740円 2,506円 15,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板 アルミ合金
                            ストローク(範囲)(mm) 351~550 - - - - - - - - - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 351~550 - - - - - - - - - - - -

                            スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました