(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール CBL-RA41

スライドレール CBL-RA41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,655円
税込単価
22,721円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    17.5
  • 幅(mm):
    50
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール CBL-RA41の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール CBL-RA41:関連画像

スライドレール CBL-RA41のレール断面図

スライドレール CBL-RA41:関連画像

スライドレール CBL-RA41 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー ホワイトクロメート処理
(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー
(5) ボール
(6) エンドストッパー ポリウレタン(PUR) -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B 穴数Nφ6.3穴、φ8皿/ヶ 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/m
CBL-RA41-300 300 310 200 2 932 95 2.6
CBL-RA41-350 350 365 125 3 883 90
CBL-RA41-400 400 420 150 834 85
CBL-RA41-450 450 460 175 785 80
CBL-RA41-500 500 515 200 736 75
CBL-RA41-550 550 570 225 687 70
CBL-RA41-600 600 610 250 637 65
CBL-RA41-650 650 665 275 588 60
CBL-RA41-700 700 720 300 539 55
CBL-RA41-750 750 760 325 490 50
CBL-RA41-800 800 815 350 441 45

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-RA41-800

751~950
401~600
815
800
441
10

1個

20,655( 22,721円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

カタログ

 

Loading...

CBL-RA41-800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール CBL-RA41の型番CBL-RA41-800のページです。
型番CBL-RA41-800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-RA41

スライドレール CBL-RA41

    スライドレール CBL-RA31

    スライドレール CBL-RA31

      スライドレール CBL-R26

      スライドレール CBL-R26

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

          スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

          スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

            スライドレール CBL-R20

            スライドレール CBL-R20

              スライドレール CBL-RA7R 超重量用

              スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                  スライドレール CBL-RA5R 重量用

                  スライドレール CBL-RA5R 重量用

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                      スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                      スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                        スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                        スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                          スライドレール CBL-R53 重量用

                          スライドレール CBL-R53 重量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 13,122円 9,562円 7,497円 93,150円 96,502円 4,731円 53,627円 25,270円 38,000円 40,529円 121,382円 155,242円 19,287円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 3段引 4段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 アルミ合金
                            高さ(mm) 17.5 15 13.2 32 15.5 11.2 26 15.3 20.1 21 32 36 16
                            幅(mm) 50 48 37.8 93 60 36.5 68 53.7 54 45 60 78 34

                            スライドレール CBL-RA41のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-RA41-300
                            CBL-RA41-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            13,122円

                            ( 14,434円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10151~350801~1,000310300932

                            19,274円

                            ( 21,201円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10551~750601~800610600637

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました