(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-R26-200
スライドレール CBL-R26 スライドレール CBL-R26

スライドレール CBL-R26 CBL-R26-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,497円
税込単価
8,247円

3/4スライドの2段引のスライドレールです。【特長】・レールの脱着はできません...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    13.2
  • 幅(mm):
    37.8
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

CBL-R26-200 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール CBL-R26の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール CBL-R26:関連画像

スライドレール CBL-R26のレール断面図

スライドレール CBL-R26:関連画像

スライドレール CBL-R26 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー ホワイトクロメート処理
(三価)
(2) インナーメンバー
(3) ボール -
(4) リテーナー
(5) エンドストッパー ポリウレタン(PUR)

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B 穴数Nφ6.3穴、φ8皿/ヶ 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/m
CBL-R26-200 200 125 100 2 834 85 1.4
CBL-R26-250 250 175 150 883 90
CBL-R26-300 300 225 200 932 95
CBL-R26-350 350 260 125 3 883 90
CBL-R26-400 400 295 150 834 85
CBL-R26-450 450 330 175 785 80
CBL-R26-500 500 380 200 736 75
CBL-R26-550 550 415 225 687 70
CBL-R26-600 600 450 250 637 65
CBL-R26-650 650 485 275 588 60
CBL-R26-700 700 520 300 539 55
CBL-R26-750 750 540 325 490 50
CBL-R26-800 800 560 350 441 45

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-R26-200

~150
151~350
801~1,000
125
200
834
10

1個

7,497( 8,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引のスライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。本品はエンドストッパーにはポリウレタンを使用しています。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

カタログ

 

CBL-R26-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール CBL-R26の型番CBL-R26-200のページです。
型番CBL-R26-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-R26

スライドレール CBL-R26

    スライドレール CBL-R20

    スライドレール CBL-R20

      スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA41

        スライドレール CBL-RA7R 超重量用

        スライドレール CBL-RA7R 超重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

            スライドレール 3506G

            スライドレール 3506G

              スライドレール 3504

              スライドレール 3504

                スライドレール 超重量用 CBL-R71

                スライドレール 超重量用 CBL-R71

                  Accuride スライドレール _C2721

                  Accuride スライドレール _C2721

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                          スライドレール C2735

                          スライドレール C2735

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 7,497円 4,731円 13,090円 53,627円 38,000円 848円 1,105円 40,529円 1,497円 3,297円 6,799円 96,502円 3,066円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引 4段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            高さ(mm) 13.2 11.2 17.5 26 20.1 9.5 9.5 21 9.5 9.6 9.6 15.5 19.1
                            幅(mm) 37.8 36.5 50 68 54 35.3 35.3 45 27 35.4 27 60 27

                            スライドレール CBL-R26のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-R26-400
                            CBL-R26-450
                            CBL-R26-500
                            CBL-R26-550
                            CBL-R26-600
                            CBL-R26-650
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            10,806円

                            ( 11,887円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550801~1,000295400834

                            10,969円

                            ( 12,066円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550601~800330450785

                            11,049円

                            ( 12,154円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550601~800380500736

                            11,338円

                            ( 12,472円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550601~800415550687

                            11,501円

                            ( 12,651円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550551~750601~800450600637

                            11,582円

                            ( 12,740円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550551~750401~600485650588

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました