(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-R20-300
スライドレール CBL-R20 スライドレール CBL-R20

スライドレール CBL-R20 CBL-R20-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,525円
税込単価
6,078円

3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・レールの脱着はできません。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    11.2
  • 幅(mm):
    36.5
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-R20-300 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール CBL-R20の寸法例

(単位:mm)

スライドレール CBL-R20のレール断面図

スライドレール CBL-R20のレール断面図

スライドレール CBL-R20の寸法図

スライドレール CBL-R20の寸法図

型番部品名材料仕上
(1)アウターメンバーホワイトクロメート処理(三価)
(2)インナーメンバー
(3)ボール-
(4)リテーナー
(5)エンドストッパーポリウレタン(PUR)

(単位:mm)

品番レール長さ移動距離AB穴数Nφ6.3穴、φ8皿耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/m
CBL-R20-200200125100-2ヶ383390.96
CBL-R20-25025017515036337
CBL-R20-30030022520034335
CBL-R20-350350260-1253ヶ32433
CBL-R20-40040029515029430
CBL-R20-45045033017527528
CBL-R20-50050038020024525
CBL-R20-55055041522522623
CBL-R20-60060045025019620
CBL-R20-65065048527516717
CBL-R20-70070052030014715
CBL-R20-75075054032512813
CBL-R20-8008005603509810

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-R20-300

151~350
151~350
201~400
225
300
343
10

1個

5,525( 6,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。
・本品はエンドストッパーにはポリウレタンを使用しています。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

カタログ

 

Loading...

CBL-R20-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール CBL-R20の型番CBL-R20-300のページです。
型番CBL-R20-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-R20

スライドレール CBL-R20

    スライドレール CBL-R26

    スライドレール CBL-R26

      スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA41

        スライドレール CBL-RA7R 超重量用

        スライドレール CBL-RA7R 超重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

            スライドレール 超重量用 CBL-R71

            スライドレール 超重量用 CBL-R71

              スライドレール 3504

              スライドレール 3504

                スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                  スライドレール 3509 重量用

                  スライドレール 3509 重量用

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                          スライドレール 重量用 C501

                          スライドレール 重量用 C501

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,731円 7,497円 13,090円 53,627円 38,000円 40,529円 1,105円 96,502円 19,890円 6,799円 1,897円 3,297円 13,746円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 4段引 3段引 2段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            高さ(mm) 11.2 13.2 17.5 26 20.1 21 9.5 15.5 23.8 9.6 9.55 9.6 23.8
                            幅(mm) 36.5 37.8 50 68 54 45 35.3 60 71.4 27 35.3 35.4 71.4

                            スライドレール CBL-R20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-R20-200
                            CBL-R20-250
                            CBL-R20-350
                            CBL-R20-400
                            CBL-R20-450
                            CBL-R20-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            4,731円

                            ( 5,204円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10~150151~350201~400125200383

                            5,099円

                            ( 5,609円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~350201~400175250363

                            5,894円

                            ( 6,483円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350201~400260350324

                            6,056円

                            ( 6,662円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550201~400295400294

                            6,831円

                            ( 7,514円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550201~400330450275

                            7,524円

                            ( 8,276円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550201~400380500245

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました