(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3303-14
スライドレール C3303 スライドレール C3303

スライドレール C3303 C3303-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,482円
税込単価
4,930円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レバー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    51.5
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C3303-14 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール C3303の仕様

スライドレール C3303:関連画像

スライドレール C3303 イメージ

スライドレール C3303の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール C3303:関連画像

スライドレール C3303 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間レール 光沢クロメート処理(三価)
(3) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C3303-12 304.8 330 - - 234.9 247.6 260.3 - 161.9 209.5 686N/ペア 70kgf/ペア 1.38kg/ペア
C3303-14 355.6 381 - - 285.7 298.4 311.1 - 212.7 260.3 657N/ペア 67kgf/ペア 1.64kg/ペア
C3303-16 406.4 432 - - 336.5 349.2 361.9 - 263.5 311.1 618N/ペア 63kgf/ペア 1.90kg/ペア
C3303-18 457.2 483 177.8 314.3 387.3 400.0 412.7 212.7 314.3 361.9 579N/ペア 59kgf/ペア 2.16kg/ペア
C3303-20 508.0 533 203.2 365.1 438.1 450.8 463.5 238.1 365.1 412.7 569N/ペア 58kgf/ペア 2.42kg/ペア
C3303-22 558.8 584 228.6 415.9 488.9 501.6 514.3 263.5 415.9 463.5 549N/ペア 56kgf/ペア 2.68kg/ペア
C3303-24 609.6 635 254.0 466.7 539.7 552.4 565.1 288.9 466.7 514.3 530N/ペア 54kgf/ペア 2.94kg/ペア
C3303-26 660.4 686 279.4 517.5 590.5 603.2 615.9 314.3 517.5 565.1 500N/ペア 51kgf/ペア 3.20kg/ペア
C3303-28 711.2 737 304.8 568.3 641.3 654.0 666.7 339.7 568.3 615.9 490N/ペア 50kgf/ペア 3.46kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3303-14

351~550
351~550
601~800
381
355.6
657
10

1個

4,482( 4,930円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
・レール全閉時に、その状態を簡易的に保持します。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

C3303-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C3303の型番C3303-14のページです。
型番C3303-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C3303

スライドレール C3303

    Accuride スライドレール C3301

    Accuride スライドレール C3301

      スライドレール C3300

      スライドレール C3300

        スライドレール ロック付 C203

        スライドレール ロック付 C203

          小型スライドレール KC-284

          小型スライドレール KC-284

            スライドレール C3307

            スライドレール C3307

              アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

              アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                小型スライドレール KC-283

                小型スライドレール KC-283

                  ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                  ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                    スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                    スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                        スライドレール 重量用 5301

                        スライドレール 重量用 5301

                          Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

                          Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,482円 4,997円 4,286円 2,758円 715円 11,645円 2,506円 490円 10,888円 5,355円 6,799円 7,395円 2,088円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引
                            レール材質 冷間圧延鋼板 アルミ合金 冷間圧延鋼板 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            高さ(mm) 12.7 12.7 12.7 9.5 20 12.7 7.2 20 19 12.7 9.6 19.1 9.5
                            幅(mm) 51.5 51.5 51.5 35.3 16 51.5 20 8 53 45.4 27 53 35.3

                            スライドレール C3303のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3303
                            C3303-12
                            C3303-16
                            C3303-18
                            C3303-20
                            C3303-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            4,897円

                            ( 5,387円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350601~800330304.8686

                            5,079円

                            ( 5,587円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550601~800432406.4618

                            5,297円

                            ( 5,827円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10351~550351~550401~600483457.2579

                            4,927円

                            ( 5,420円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600533508569

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10551~750551~750401~600584558.8549

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました