(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール C3301

Accuride スライドレール C3301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    351~550
  • レール長さ(範囲)(mm):
    351~550
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    601~800
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    51.5
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • ストローク(mm):
    483
  • レール長さ(mm):
    457
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    726

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

Accuride スライドレール C3301:関連画像

寸法図(左レール)

Accuride スライドレール C3301:関連画像

寸法図(左レール)

Accuride スライドレール C3301:関連画像

耐荷重曲線

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理
(三価)
(2) インナーメンバー
(3) 中間メンバー
(4) リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール 鋼(SWCH)
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 酎荷重N/ベア 耐商重kgf/ペア 質量kg/本
C3301-12 304.8 330 161.9 222.2 234.9 260.3 209.5 853 87 0.71
C3301-14 355.6 381 212.7 273 285.7 311.1 260.3 824 84 0.84
C3301-16 406.4 432 263.5 323.8 336.5 361.9 311.1 775 79 0.97
C3301-18 457.2 483 212.7 314.3 374.6 387.3 412.7 361.9 726 74 1.10
C3301-20 508 533 238.1 365.1 425.4 438.1 463.5 412.7 706 72 1.23
C3301-22 558.8 584 263.5 415.9 476.2 488.9 514.3 463.5 686 70 1.36
C3301-24 609.6 635 288.9 466.7 527 539.7 565.1 514.3 657 67 1.49
C3301-26 660.4 686 314.3 517.5 577.8 590.5 615.9 565.1 628 64 1.62
C3301-28 711.2 737 339.7 568.3 628.6 641.3 666.7 615.9 608 62 1.75

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3301-18

10

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レール全閉時に、その状態を簡易的に保持します。
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C3301-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C3301の型番C3301-18のページです。
型番C3301-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C3301

Accuride スライドレール C3301

    スライドレール 4781

    スライドレール 4781

      スライドレール C9301 重量用

      スライドレール C9301 重量用

        Accuride スライドレール C3401 重量用

        Accuride スライドレール C3401 重量用

          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

            スライドレール 重量用 5301

            スライドレール 重量用 5301

              スライドレール 8400

              スライドレール 8400

                Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                  スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                  スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                    ステンレス鋼製スライドレール 4658

                    ステンレス鋼製スライドレール 4658

                      Accuride スライドレール C3617 重量用

                      Accuride スライドレール C3617 重量用

                        スライドレール 3614

                        スライドレール 3614

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,997円 4,505円 19,844円 6,301円 7,614円 7,395円 4,250円 3,995円 5,355円 10,447円 40,359円 1,275円 7,415円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            ストローク(範囲)(mm) 351~550 - - - - - - - - - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 351~550 - - - - - - 151~350 - - - - -

                            Accuride スライドレール C3301のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました