(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C305-14
スライドレール C305 スライドレール C305

スライドレール C305 C305-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,413円
税込単価
7,054円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C305-14 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール C305の仕様

スライドレール C305:関連画像

スライドレール C305 イメージ

スライドレール C305の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール C305:関連画像

スライドレール C305 寸法図1

スライドレール C305:関連画像

スライドレール C305 寸法図2

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(3) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(4) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C305-12 304.8 327 - - - 260.3 273 - 628N/ペア 64kgf/ペア 1.14kg/ペア
C305-14 355.6 378 - - 298.4 311.1 323.8 - 588N/ペア 60kgf/ペア 1.37kg/ペア
C305-16 406.4 429 - - 349.2 361.9 374.6 250.8 559N/ペア 57kgf/ペア 1.5kg/ペア
C305-18 457.2 480 212.7 - 400 412.7 425.4 301.6 520N/ペア 53kgf/ペア 1.73kg/ペア
C305-20 508 530 238.1 365.1 450.8 463.5 476.2 352.4 481N/ペア 49kgf/ペア 1.91kg/ペア
C305-22 558.8 581 263.5 415.9 501.6 514.3 527 403.2 441N/ペア 45kgf/ペア 2.13kg/ペア
C305-24 609.6 632 288.9 466.7 552.4 565.1 577.8 454 412N/ペア 42kgf/ペア 2.32kg/ペア
C305-26 660.4 683 314.3 517.5 603.2 615.9 628.6 504.8 382N/ペア 39kgf/ペア 2.54kg/ペア
C305-28 711.2 734 339.7 568.3 654 666.7 679.4 555.6 353N/ペア 36kgf/ペア 2.77kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ 上記表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C305-14

351~550
351~550
401~600
378
355.6
588
10

1個

6,413( 7,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。
・レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

C305-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C305の型番C305-14のページです。
型番C305-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C305

スライドレール C305

    スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

    スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

      ステンレス鋼製スライドレール ESR7

      ステンレス鋼製スライドレール ESR7

        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

          スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

          スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

            重量用スライドレール K-350

            重量用スライドレール K-350

              ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

              ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

                ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                  Accuride スライドレール C3273

                  Accuride スライドレール C3273

                    スライドレール FR7180

                    スライドレール FR7180

                      スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                      スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                        スライドレール 重量用 5301

                        スライドレール 重量用 5301

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 6,375円 6,997円 7,415円 3,297円 5,355円 3,982円 7,997円 10,888円 2,097円 61,013円 3,997円 7,395円 2,506円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金
                            高さ(mm) 19.1 12.9 - 9.6 12.7 63 19.2 19 12.7 24 12.5 19.1 7.2
                            幅(mm) 35.3 51.9 35.4 35.4 45.4 16 27 53 37.4 70.8 45.5 53 20

                            スライドレール C305のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C305-12
                            C305-16
                            C305-18
                            C305-20
                            C305-22
                            C305-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350601~800327304.8628

                            7,397円

                            ( 8,137円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10351~550351~550401~600428406.4559

                            6,375円

                            ( 7,013円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600479457.2520

                            7,026円

                            ( 7,729円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600530508481

                            7,039円

                            ( 7,743円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600581558.8441

                            9,343円

                            ( 10,277円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600632609.6412

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました