(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール C203

Accuride スライドレール C203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,097円
税込単価
2,307円

【特長】・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開にすると、摩...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    351~550
  • レール長さ(範囲)(mm):
    551~750
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    9.5
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • ストローク(mm):
    432
  • レール長さ(mm):
    609.6
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    294

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

2段引スライドレール

商品外観

商品外観

製品仕様

耐荷重曲線

耐荷重曲線

曲線 a~f は以下の値を示す。

・耐荷重(標準品):a

・耐荷重(特注品)
b:移動距離が標準品−50mm
c:移動距離が標準品−25mm
d:移動距離が標準品+25mm
e:移動距離が標準品+50mm
f:移動距離が標準品+75mm

寸法、部品名

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

No.部品名材料仕上
アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメー ト処理(三価)
インナーメンバー
リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
スチールポール鋼(SWCH)
品番レ-ル長さ移動距離ABCDEFG耐荷重N/ベア耐荷重kgf/ベア質量Kg/本
C203-12304.8229152.4254149.2260.3273481490.30
C203-14355.6279203.2304.8200311.1323.8461470.34
C203-16406.4305254355.6250.8361.9374.6422430.39
C203-18457.2330203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.4402410.46
C203-20508381228.6355.6457.2238.1352.4463.5476.2363370.50
C203-22558.8406254406.4508263.5403.2514.3527333340.55
C203-24609.6432279.4457.2558.8288.9454565.1577.8294300.59
C203-26660.4483304.8508609.6314.3504.8615.9628.6265270.64
C203-28711.2508330.2558.8660.4339.7555.6666.7679.4245250.71

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C203-24

10

1個

2,097( 2,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです。
・レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。
・強く引くとレールが抜け、脱着できます。
・M4バインド、またはM4トラスねじ推奨です。
【用途】
・スライドレールとして最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C203-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C203の型番C203-24のページです。
型番C203-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C203

Accuride スライドレール C203

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

        小型スライドレール KC-361

        小型スライドレール KC-361

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

            オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

            オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

              スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

              スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

                スライドレール 3522G

                スライドレール 3522G

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                    オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                    オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                      Accuride スライドレール C2421

                      Accuride スライドレール C2421

                        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                          スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                          スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,097円 3,897円 4,697円 1,250円 6,799円 4,131円 2,877円 2,297円 3,297円 1,897円 928円 2,506円 3,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミニウム合金押出材 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金
                            ストローク(範囲)(mm) 351~550 - 351~550 - - - - - - - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 551~750 - 551~750 - - - - - 351~550 - - - -

                            Accuride スライドレール C203のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自作家具の引き出し用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            強度も申し分なく、取り付けも簡単でしたが、他の商品と比較したことがないため、正直評価はしにくいです。
                            これから使用していく中で、耐久性などについても評価したいと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました