(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,897円 ~ 3,997円  特別価格 
税込価格
4,287円 ~ 4,397円  特別価格 

オールステンレス鋼製で耐食性に優れる3段引のスライドレール。【特長】・インナー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031の仕様

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031:関連画像

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 イメージ

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031の寸法例

 

(単位:mm)

 

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031:関連画像

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031の寸法図1

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031:関連画像

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031の寸法図2

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール ステンレス鋼(SUS304) 素地
(2) 中間レール ステンレス鋼(SUS304) 素地
(3) インナーレール ステンレス鋼(SUS304) 素地
(4) リテーナー ステンレス鋼(SUS304) 素地
(5) ボール ステンレス鋼(SUS304)

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
ESR2031-200 200 229 - - 145 160 167N/ペア 17kgf/ペア 0.4kg/ペア
ESR2031-250 250 269 - - 195 210 167N/ペア 17kgf/ペア 0.5kg/ペア
ESR2031-300 300 329 - 160 245 260 167N/ペア 17kgf/ペア 0.6kg/ペア
ESR2031-350 350 369 - 210 295 310 167N/ペア 17kgf/ペア 0.7kg/ペア
ESR2031-400 400 429 - 260 345 360 167N/ペア 17kgf/ペア 0.8kg/ペア
ESR2031-450 450 469 205 310 395 410 157N/ペア 16kgf/ペア 0.9kg/ペア
ESR2031-500 500 529 230 360 445 460 127N/ペア 13kgf/ペア 1kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ 上表の耐荷重は、すべての取り付け穴をねじ止めし、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • バインド頭またはトラス頭のM3ねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
351~550
469
450
157
10

1個

3,897円

3,564

( 3,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
529
500
127
10

1個

3,997円

3,743

( 4,117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製で耐食性に優れる3段引のスライドレール。
【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです
・オールステンレス鋼製
・優れた耐食性
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

    オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

    オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

      オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

      オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

            LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

            LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

              ステンレス鋼製スライドレール ESR13

              ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                ステンレス鋼製スライドレール TSS3

                ステンレス鋼製スライドレール TSS3

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                      スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                      スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                        Accuride スライドレール _C2721

                        Accuride スライドレール _C2721

                          ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                          ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,897円 1,897円 8,937円 6,799円 3,297円 4,697円 3,297円 19,834円 11,886円 3,297円 5,462円 1,497円 10,888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS304 ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 - - ~200 - - - - - 401~600 - - -
                            高さ(mm) 16 9.55 12.2 9.6 9.6 9.5 9.6 74 19.2 9.6 35.3 9.5 19

                            オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました