(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,597円 ~ 1,858円  特別価格 
税込価格
1,757円 ~ 2,044円  特別価格 

3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・オールステンレス製で耐食性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

オールステンレス鋼製スライドレール(ESR2021)の特長

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー ステンレス鋼(SUS304) 素地
(2) インナーメンバー
(3) リテーナー
(4) ボール
LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021:関連画像

外形図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
ESR2021-200 200 134 145 160 145 160 127 13 0.10
ESR2021-250 250 184 150 195 210 195 210 147 15 0.13
ESR2021-300 300 224 190 245 260 160 245 260 157 16 0.15
※ ESR2021-350 350 244 225 295 310 210 295 310 0.18
ESR2021-400 400 294 265 345 360 260 345 360 147 15 0.20
ESR2021-450 450 334 300 395 410 205 310 395 410 127 13 0.23
ESR2021-500 500 384 337 445 460 230 360 445 460 108 11 0.25

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~150
151~350
134
200
127
10

1個

1,597円

1,337

( 1,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
224
300
157
10

1個

1,858( 2,044円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・オールステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器に適用。
・計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

        ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

        ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

          スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

          スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

            アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

            アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

              Accuride スライドレール C3401 重量用

              Accuride スライドレール C3401 重量用

                ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                      スライドレール C2735

                      スライドレール C2735

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,597円 10,447円 6,799円 7,997円 2,397円 2,506円 6,301円 10,888円 3,297円 3,997円 3,066円 3,297円 5,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 - ~200 ~200 201~400 ~200 801~1,000 - - - 201~400 401~600 -
                            高さ(mm) 8 12.7 9.6 19.2 12.7 7.2 16 19 9.6 12.5 19.1 9.6 -

                            LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            扉のレールとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            水のかかる場所に採用
                            薄くてサイズ小さいので簡単に置き換えもできました
                            精度も良く問題なく使用できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました