(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

3段引のスライドレールです。【特長】・アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    アルミ合金
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    20
  • レール表面処理:
    アルマイト処理
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    147

型番

AR3-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アルミ合金製スライドレール(AR3)計量用の特長

アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用:関連画像

外形図

 
アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用:関連画像

部品構成

No. 部品名 材料 仕上/色
1 アウターレール アルミニウム合金 アルマイト処理/ホワイト
2 インナーレール アルミニウム合金 アルマイト処理/ホワイト
3 スチールボール
品番 レール長さ 移動距離 A B C D 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
AR3-100 100 100 70 70 110N/ペア 11.2kgf/ペア 63g
AR3-200 200 223 85 170 85 170 90N/ペア 9.2kgf/ペア 128g
AR3-300 300 345 135 270 135 270 70N/ペア 7.1kgf/ペア 194g
AR3-400 400 460 185 370 185 370 50N/ペア 5.1kgf/ペア 260g
AR3-500 500 576 235 470 235 470 30N/ペア 3.1kgf/ペア 325g

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR3-100

~150
~150
100
100
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3段引のスライドレールです。
【特長】
・アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

AR3-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用の型番AR3-100のページです。
型番AR3-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

    アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

    アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

      小型スライドレール KC-362

      小型スライドレール KC-362

        オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

        オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

          スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

          スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

            Accuride スライドレール _C2431

            Accuride スライドレール _C2431

              Accuride スライドレール C2421

              Accuride スライドレール C2421

                LAMP スライドレール 3618 軽量用

                LAMP スライドレール 3618 軽量用

                  スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

                  スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

                    Accuride スライドレール C203

                    Accuride スライドレール C203

                      スライドレール ブレードスライド 3701

                      スライドレール ブレードスライド 3701

                        スライドレール C2735

                        スライドレール C2735

                          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,797円 2,339円 1,950円 4,429円 2,877円 2,066円 928円 998円 10,316円 2,097円 5,950円 3,066円 7,614円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム合金押出材 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 ~200 - ~200 - ~200 ~200 - - 201~400 201~400 201~400 -
                            高さ(mm) 16 7.2 20 16 9.7 16 8 12.7 19.4 9.5 8.3 19.1 19.1

                            アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました