(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-D500-400
アルミ合金製 スライドレール CBL-D500 スライドレール CBL-D500

アルミ合金製 スライドレール CBL-D500 CBL-D500-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,196円
税込単価
42,016円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

CBL-D500-400 の仕様・寸法情報

商品情報

アルミ合金製スライドレール(CBL-D500)の特長

アルミ合金製 スライドレール CBL-D500:関連画像

レールの長さと確保するすき間との関係

  • ※ スライドレールは公差があるので、筐体や引き出しが擦らないよう注意。
アルミ合金製 スライドレール CBL-D500:関連画像

寸法図

アルミ合金製 スライドレール CBL-D500:関連画像

レール断面図

No. 部品名 材料 仕上
1 アウターメンバー アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理
2 中間メンバー
3 インナーメンバー
4 ボール
5 リテーナ- ポリアミド(PA)
6 エンドストッパー ポリウレタン(PUR)
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/m
CBL-D500-150 150 165 135 50 637 65 1.7
CBL-D500-200 200 215 185 100 687 70
CBL-D500-250 250 265 235 50 736 75
CBL-D500-300 300 315 285 100 785 80
CBL-D500-350 350 365 335 150 755 77
CBL-D500-400 400 415 385 200 736 75
CBL-D500-450 450 465 435 250 716 73
CBL-D500-500 500 515 485 300 687 70
CBL-D500-550 550 565 267.5 150 637 65
CBL-D500-600 600 615 292.5 175 588 60
CBL-D500-650 650 665 317.5 200 539 55
CBL-D500-700 700 715 342.5 225 490 50
CBL-D500-750 750 765 367.5 250 441 45
CBL-D500-800 800 815 392.5 275 392 40
  • 全開時にレールを固定できる開時ロック機構付き、全閉時にレールを固定できる閉時ロック機構付きも用意。
  • 用途にあわせて開時ロックのみ、閉時ロックのみ、開時閉時ロックの中からいずれかの仕様をお選びください。(レール長さは300mmから)

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-D500-400

351~550
351~550
601~800
415
400
736
10

1個

38,196( 42,016円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。
・本品はエンドストッパーにポリウレタンを使用しています。
【用途】
・特装車・建設機械・バスなどに適用。

カタログ

 

CBL-D500-400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製 スライドレール CBL-D500の型番CBL-D500-400のページです。
型番CBL-D500-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

    スライドレール CBL-RA31

    スライドレール CBL-RA31

      スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA41

        スライドレール 超重量用 CBL-R71

        スライドレール 超重量用 CBL-R71

          スライドレール CBL-R26

          スライドレール CBL-R26

            スライドレール CBL-R20

            スライドレール CBL-R20

              Accuride スライドレール _C2431

              Accuride スライドレール _C2431

                スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      スライドレール 3532

                      スライドレール 3532

                        スライドレール C305

                        スライドレール C305

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 25,270円 9,562円 13,090円 40,529円 7,497円 4,731円 2,066円 121,382円 11,886円 6,799円 5,950円 6,375円 3,297円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            高さ(mm) 15.3 15 17.5 21 13.2 11.2 16 32 19.2 9.6 19.1 19.1 9.6
                            幅(mm) 53.7 48 50 45 37.8 36.5 20 60 55 27 35.3 35.3 35.4

                            アルミ合金製 スライドレール CBL-D500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-D500-250
                            CBL-D500-300
                            CBL-D500-350
                            CBL-D500-450
                            CBL-D500-500
                            CBL-D500-550
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            30,165円

                            ( 33,182円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~350601~800265250736

                            33,482円

                            ( 36,830円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350601~800315300785

                            36,268円

                            ( 39,895円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~350601~800365350755

                            41,516円

                            ( 45,668円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550601~800465450716

                            44,835円

                            ( 49,319円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550601~800515500687

                            46,940円

                            ( 51,634円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750351~550601~800565550637

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました