(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNS35W-30
ステンレス鋼製スライドレール SNS35W スライドレール SNS35W

ステンレス鋼製スライドレール SNS35W SNS35W-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,614円
税込単価
8,375円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レバー...

詳細情報を確認する

SNS35W-30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

SUS製スライドレール SNS35W:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターメンバー ステンレス鋼(SUS304) 素地
(2) インナーメンバー
(3) リテーナー
(4) ボール ステンレス鋼(SUS440)
(5) バンパー エラストマー(TPE) ブラック
SUS製スライドレール SNS35W:関連画像

寸法図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
SNS35W-30 304.8 327.2 260.3 273 260.3 273 623 62 0.78
SNS35W-35 355.6 377.9 298.4 311.1 323.8 311.1 323.8 586 59 0.903
SNS35W-40 406.4 428.7 349.2 361.9 374.6 250.8 361.9 374.6 555 56 1.028
SNS35W-45 457.2 479.5 212.7 400 412.7 425.4 301.6 412.7 425.4 516 52 1.151
SNS35W-50 508 530.3 238.1 365.1 450.8 463.6 476.2 352.4 463.6 476.2 475 48 1.275
SNS35W-55 558.8 581.2 263.5 415.9 501.6 514.3 527 403.2 514.3 527 444 44 1.399
SNS35W-60 609.6 631.9 288.9 466.7 552.4 565.1 577.8 454 565.1 577.8 413 41 1.523
SNS35W-65 660.4 682.7 314.3 517.5 603.2 615.9 628.6 504.8 615.9 628.6 382 38 1.647
SNS35W-70 711.2 733.5 339.7 568.3 654 666.7 679.4 555.6 666.7 679.4 355 36 1.77

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNS35W-30

151~350
151~350
601~800
327.2
304.8
623
10

1個

7,614( 8,375円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・レール全開時に、その状態を簡易的に保持します。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

カタログ

 

SNS35W-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール SNS35Wの型番SNS35W-30のページです。
型番SNS35W-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

    LAMP スライドレール 3618 軽量用

    LAMP スライドレール 3618 軽量用

      ステンレス鋼製スライドレール 4658

      ステンレス鋼製スライドレール 4658

        スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

        スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

          スライドレール C2735

          スライドレール C2735

            スライドレール ブレードスライド 3701

            スライドレール ブレードスライド 3701

              Accuride スライドレール C3401 重量用

              Accuride スライドレール C3401 重量用

                ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                  スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                  スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                        スライドレール ブレードスライド 3711

                        スライドレール ブレードスライド 3711

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 7,614円 998円 10,447円 2,397円 3,066円 5,950円 6,301円 3,297円 3,066円 5,997円 1,597円 15,260円 2,506円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金
                            高さ(mm) 19.1 12.7 12.7 12.7 19.1 8.3 16 9.6 19.1 - 8 8.3 7.2
                            幅(mm) 35.3 36.3 45 37.4 27 37.5 51.9 35.4 27 35.4 20 37 20

                            ステンレス鋼製スライドレール SNS35Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNS35W-35
                            SNS35W-40
                            SNS35W-45
                            SNS35W-50
                            SNS35W-55
                            SNS35W-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            8,586円

                            ( 9,445円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600377.9355.6586

                            9,396円

                            ( 10,336円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600428.7406.4555

                            10,206円

                            ( 11,227円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600479.5457.2516

                            11,097円

                            ( 12,207円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600530.3508475

                            12,879円

                            ( 14,167円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600581.2558.8444

                            13,851円

                            ( 15,236円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600631.9609.6413

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました