(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RKA5-300(SUS430)
ステンレス鋼製スライドレール RKA5【2個入り】 スライドレール RKA5

ステンレス鋼製スライドレール RKA5 RKA5-300(SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,737円
税込単価
3,011円

3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・レール端部がR形状(傾斜状...

詳細情報を確認する

型番

RKA5-300(SUS430) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RKA5-300(SUS430) の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製スライドレール(RKA5)の特長

ステンレス鋼製スライドレール RKA5:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上/色
1 インナーメンバー ステンレス鋼
(SUS430)
2 アウターメンバー
3 ローラー ポリウレタン(PUR)/
ポリアセタール(POM)
ブラック/
ホワイト
4 レールガイド ポリアセタール(POM) ホワイト
5 ローラー用ワッシャー ステンレス鋼
(SUS430)
6 ローラー支抜軸
ステンレス鋼製スライドレール RKA5:関連画像

使用例

  • ※ 印付寸法は引き出しの脱着に必要な寸法
ステンレス鋼製スライドレール RKA5:関連画像

板金取付例

品番 レール
長さ
移動
距離
インナーメンバー アウターメンバー 耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/ペア
A B C D E 取付穴数 F G H I 取付穴数
RKA5-300(SUS430) 296 205 165 115 6 112.5 112.5 6 147 15 0.48
RKA5-350(SUS430) 346 250 105 105 120 7 91.5 92 91.5 7 0.57
RKA5-400(SUS430) 396 295 127.5 127.5 125 108.5 108 108.5 0.65
RKA5-450(SUS430) 446 340 100 100 100 130 8 125 125 125 0.7
RKA5-500(SUS430) 496 380 113 114 113 140 106 106.5 106.5 106 8 0.82
RKA5-550(SUS430) 546 420 126.5 127 126.5 150 119 118.5 118.5 119 0.9
RKA5-600(SUS430) 596 460 105 105 105 105 160 9 131.5 131 131 131.5 0.98

型番リスト

型番
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RKA5-300(SUS430)

151~350
205
296
10

1パック

2個入り

2,737( 3,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機能付です。
・ウレタンローラーを使用しているため、静かでスムーズに動きます。
・引き出しの左右のガタが少ないレールです。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

RKA5-300(SUS430)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール RKA5の型番RKA5-300(SUS430)のページです。
型番RKA5-300(SUS430)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール RKA5

ステンレス鋼製スライドレール RKA5

    スライドレール 3614

    スライドレール 3614

      ステンレス鋼製スライドレール ESR3

      ステンレス鋼製スライドレール ESR3

        ホールド機構付スライドレール K-251-HD

        ホールド機構付スライドレール K-251-HD

          Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

          Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

            小型スライドレール KC-283

            小型スライドレール KC-283

              スライドレール 3504

              スライドレール 3504

                Accuride スライドレール C3301

                Accuride スライドレール C3301

                  ホールド機構付スライドレール K-251-HDS

                  ホールド機構付スライドレール K-251-HDS

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                      スライドレール ロック付 C203

                      スライドレール ロック付 C203

                        LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

                        LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

                          スライドレール C3307

                          スライドレール C3307

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,737円 1,275円 13,526円 1,049円 2,088円 490円 1,105円 4,997円 1,415円 3,995円 2,758円 838円 11,645円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 アルミ合金
                            ストローク(範囲)(mm) 151~350 - - - 151~350 - - 351~550 - - - - -
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 201~400 - - ~200 ~200 201~400 601~800 - 201~400 - ~200 -

                            ステンレス鋼製スライドレール RKA5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RKA5-400(SUS430)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)

                            2,839円

                            ( 3,123円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550295396

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました