(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESR7-12
ステンレス鋼製スライドレール ESR7 スライドレール ESR7

ステンレス鋼製スライドレール ESR7 ESR7-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,415円
税込単価
8,157円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

ESR7-12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ステンレス鋼製スライドレール ESR7:関連画像

寸法図

 
ステンレス鋼製スライドレール ESR7:関連画像

構成図

No. 部品名 材料 仕上/色
1 アウターメンバー ステンレス鋼(SUS304) 素地
2 インナーメンバー
3 リテーナー
4 ボール
5 スライドガイド ポリアセタール(POM) ホワイト
 
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I J 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
ESR7-12 304.8 336 228 248.4 260.3 273 260.3 273 623 63.5 0.62
ESR7-14 355.6 386.8 278.8 299.2 311.1 323.8 311.1 323.8 586 59.8 0.73
ESR7-16 406.4 437.6 291.5 311.9 349.2 361.9 374.6 250.8 361.9 374.6 555 56.6 0.84
ESR7-18 457.2 488.4 316.9 337.3 212.7 400 412.7 425.4 301.6 412.7 425.4 516 52.6 0.94
ESR7-20 508 539.2 342.3 362.7 238.1 450.8 463.5 476.2 352.4 463.5 476.2 476 48.5 1.06
ESR7-22 558.8 590 367.7 388.1 263.5 415.9 501.6 514.3 527 403.2 514.3 527 444 45.3 1.17
ESR7-24 609.6 640.8 393.1 413.5 288.9 466.7 552.4 565.1 577.8 454 565.1 577.8 413 42.1 1.27
ESR7-26 660.4 691.6 418.5 438.9 314.3 517.5 603.2 615.9 628.6 504.8 615.9 628.6 383 39 1.38
ESR7-28 711.2 742.4 443.9 464.3 339.7 568.3 654 666.7 679.4 555.6 666.7 679.4 355 36.2 1.49

推奨ねじ
M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
高さ(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESR7-12

151~350
151~350
601~800
19.2
336
304.8
623
10

1個

7,415( 8,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。
・レバー操作で解除します。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

カタログ

 

ESR7-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール ESR7の型番ESR7-12のページです。
型番ESR7-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール ESR7

ステンレス鋼製スライドレール ESR7

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

        オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

        オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

          Accuride スライドレール C3617 重量用

          Accuride スライドレール C3617 重量用

            ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

            ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

              オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

              オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                スライドレール C9301 重量用

                スライドレール C9301 重量用

                  Accuride スライドレール C3273

                  Accuride スライドレール C3273

                    Accuride スライドレール C3401 重量用

                    Accuride スライドレール C3401 重量用

                      スライドレール CBL-R53 重量用

                      スライドレール CBL-R53 重量用

                        Accuride スライドレール C3301

                        Accuride スライドレール C3301

                          スライドレール 重量用 5301

                          スライドレール 重量用 5301

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 7,415円 10,447円 7,997円 15,811円 40,359円 7,614円 4,131円 19,844円 2,097円 6,301円 19,287円 4,997円 7,395円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            幅(mm) 35.4 45 27 71.3 53.1 35.3 35.3 76.2 37.4 51.9 34 51.5 53
                            レール表面処理 素地 素地 素地 電解研磨 光沢クロメート処理 素地 素地 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 ホワイトクロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理

                            ステンレス鋼製スライドレール ESR7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESR7-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            高さ
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            7,952円

                            ( 8,747円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~60019.2437.6406.4555

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました