(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製スライドレール ESR13

ステンレス鋼製スライドレール ESR13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,297円 3,119円
税込単価
3,627円 3,431円

3/4スライドの2段引のステンレス鋼製スライドレール(閉時保持タイプ)。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13の仕様

ステンレス鋼製スライドレール ESR13:関連画像

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 イメージ

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13の寸法例

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製スライドレール ESR13:関連画像

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13の寸法図

品番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール ステンレス鋼(SUS304) 素地
(2) インナーレール ステンレス鋼(SUS304) 素地
(3) リテーナー ステンレス鋼(SUS304) 素地
(4) ボール ステンレス鋼(SUS304) -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
ESR13-12 304.8 228.6 - 177.8 258 - 149.2 260.3 273 481N/ペア 49kgf/ペア 0.33kg/本
ESR13-14 355.6 279.4 - 228.6 308.8 - 200 311.1 323.8 461N/ペア 47kgf/ペア 0.38kg/本
ESR13-16 406.4 304.8 - 254 359.6 - 250.8 361.9 374.6 422N/ペア 43kgf/ペア 0.42kg/本
ESR13-18 457.2 330.2 203.2 279.4 410.4 212.7 301.6 412.7 425.4 402N/ペア 41kgf/ペア 0.49kg/本
ESR13-20 508 381 228.6 330.2 461.2 238.1 352.4 463.5 476.2 363N/ペア 37kgf/ペア 0.54kg/本
ESR13-22 558.8 406.4 254 355.6 512 263.5 403.2 514.3 527 333N/ペア 34kgf/ペア 0.59kg/本
ESR13-24 609.6 431.8 254 381 562.8 288.9 454 565.1 577.8 294N/ペア 30kgf/ペア 0.63kg/本
ESR13-26 660.4 482.6 254 431.8 613.6 314.3 504.8 615.9 628.6 265N/ペア 27kgf/ペア 0.68kg/本
ESR13-28 711.2 508 279.4 457.2 664.4 339.7 555.6 666.7 679.4 245N/ペア 25kgf/ペア 0.75kg/本

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESR13-18

151~350
401~600
330.2
457.2
401.8
10

1個

3,297円

3,119

( 3,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引のステンレス鋼製スライドレール(閉時保持タイプ)。
【特長】
・オールステンレス鋼製で耐食性に優れる。
・レールを全閉にした時、その状態を簡易的に保持する。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

ESR13-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール ESR13の型番ESR13-18のページです。
型番ESR13-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール ESR13

ステンレス鋼製スライドレール ESR13

    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

        オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

        オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

            LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

            LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

              ステンレス鋼製スライドレール ESR1

              ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                スライドレール 3522G

                スライドレール 3522G

                  Accuride スライドレール C203

                  Accuride スライドレール C203

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                          ステンレス鋼製スライドレール 4658

                          ステンレス鋼製スライドレール 4658

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,297円 6,799円 1,897円 4,131円 2,506円 4,697円 3,297円 2,297円 2,097円 3,995円 1,597円 11,886円 10,447円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            レール長さ(範囲)(mm) 351~550 - - - - 551~750 351~550 - 551~750 151~350 - - -
                            高さ(mm) 9.6 9.6 9.55 19.1 7.2 9.5 9.6 19.1 9.5 19.1 8 19.2 12.7

                            ステンレス鋼製スライドレール ESR13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました