(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製スライドレール 272SL

ステンレス鋼製スライドレール 272SL【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
6,799円 ~ 9,466円
税込価格
7,479円 ~ 10,413円
通常出荷日
4日目
3/4スライドの2段引のステンレス鋼製スライドレール。
【特長】
・レール内部にポリアミドを使用し、ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
・レバー操作でインナーレールを取り外せる。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

ステンレス鋼製スライドレール 272SLのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    引出し部位ガイドレールの一つとして利用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/27
    当社にて試作開発中商品に対する構成部品(引出し部位ガイドレール)の一つとして使用しました。平素より種々の商品開発をするにあたり、類似品各種の中から性能、使い勝手を比較検討し都度、最適品を採用しています。型番:272SL-300も当該利用商品であり、信頼できる先進メーカーブランド品であることや、過去に類似用途での利用実績があり、良好な摺動性能を既知していたこと等の理由で今回も採択しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール 272SL

ステンレス鋼製スライドレール 272SL

    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

      オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

      オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

        スライドレール 3504

        スライドレール 3504

          ステンレス鋼製スライドレール ESR13

          ステンレス鋼製スライドレール ESR13

            ステンレス鋼製スライドレール ESR3

            ステンレス鋼製スライドレール ESR3

              オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

              オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                  スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                  スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                    スライドレール C305

                    スライドレール C305

                      スライドレール C2735

                      スライドレール C2735

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                          スライドレール CBL-RA41

                          スライドレール CBL-RA41

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 6,799円 3,402円 4,429円 1,105円 3,986円 13,526円 1,897円 5,315円 5,462円 6,375円 3,066円 3,791円 13,122円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS304 ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 - ~200 201~400 - - - - - - 201~400 401~600 -
                            高さ(mm) 9.6 9.6 16 9.5 9.6 19.2 9.55 9.5 35.3 19.1 19.1 9.6 17.5

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。