(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-24R
前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25 ステー S-24

前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25 S-24R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・スチール製です。

詳細情報を確認する

S-24R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25 外形図

図は左用です。

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1ベース鋼(SPCC)クロムめっき
2L金具
3座金
4座金ポリアミド(PA)ナチュラル
5黄銅すず・コバルト合金めっき

規格表

前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25 規格表

使用例

取付例(右用)

前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25 取付例(右用)

注意・禁止事項

本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
引張荷重/ステー反力(伸張時)(N)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-24R

105.5
326
右用
10

1個

428( 471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・スチール製です。

カタログ

 

S-24Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25の型番S-24Rのページです。
型番S-24Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

    前蓋用ステー_S-34

    前蓋用ステー_S-34

      天蓋用ステー(左右あり)_S-19

      天蓋用ステー(左右あり)_S-19

        前蓋用ステー S-35 下開き

        前蓋用ステー S-35 下開き

          ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

          ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

            天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

            天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

              ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

              ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

                ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                  ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                  ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

                      ステンレスステー B-1475

                      ステンレスステー B-1475

                        SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                        SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                          ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                          ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 428円 393円 603円 440円 538円 328円 1,697円 420円 938円 2,997円 4,329円 333円 935円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 下開き 下開き 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 上開き 上蓋 下開き
                            種類 真ん中折りステー 棒状ステー 真ん中折りステー 棒状ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー - 伸縮ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ なし - 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ なし なし
                            ストッパー解除方法 なし - - - 解除ストローク - - なし なし - つまみ・ねじ - -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) - 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)

                            前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            補助的な作業台に
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            メーカーはスガツネ工業かタキゲン製造で選ぶことが多いです。寸法、機能を満たしているもので比較をしています。この商品は使用していても特に悪いところはなく、当初想定していた機能を発揮しています。強度なども問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品を入れる箱を製作する際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            簡単にフタが上げられるようにということで選びました。他にも色々探しましたが、サイズが合うものがなかったです。性能は期待通りで取り付けも問題なく、サイズもちょうどよかったです。強度に関しても問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-24/S-27/S-25
                            S-24L
                            S-25L
                            S-25R
                            S-27L
                            S-27R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸長時長さ
                            (mm)
                            引張荷重/ステー反力(伸張時)
                            (N)
                            仕様

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10105.5326左用

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10163287左用

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10163287右用

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10133325左用

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10133325右用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました