(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
前蓋用ステー S-35 下開き

前蓋用ステー S-35 下開き (レビュー)

通常価格(税別)
440円
税込価格
484円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
前蓋用のステー。
【特長】
・左右兼用で使用可能。
・質量:44g。
【用途】
・安全対策に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

前蓋用ステー S-35 下開きのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    蓋の開閉のストッパにて
    評価 4.0満足度:4.02020/07/28
    簡単な取付加工にて希望の効果が実現できました。
    単価も安くて良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

前蓋用ステー S-35 下開き

前蓋用ステー S-35 下開き

    前蓋用ステー_S-34

    前蓋用ステー_S-34

      ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

      ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

        スチール製前蓋丸棒スライドステー

        スチール製前蓋丸棒スライドステー

          SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

          SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

            前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

            前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

              天蓋用ステー(左右あり)_S-19

              天蓋用ステー(左右あり)_S-19

                ステンレススプリングステー B-1222

                ステンレススプリングステー B-1222

                  ステンレススプリングワイヤーステー B-1221

                  ステンレススプリングワイヤーステー B-1221

                    天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

                    天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

                      オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B

                      オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B

                        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                          ステンレススプリングステー B-1491

                          ステンレススプリングステー B-1491

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 440円 393円 935円 456円 333円 428円 603円 3,777円 1,874円 328円 1,352円 5,935円 5,016円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 下開き 下開き 下開き 下開き / 上開き / 上蓋 上蓋 下開き 上蓋 上開き 上蓋 上蓋 上蓋 上開き 上開き
                            種類 棒状ステー 棒状ステー 伸縮ステー 棒状ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 伸縮ステー ストップステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ なし なし なし 全開時ストップ なし なし 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス
                            伸長時長さ(mm) 230 202 - - - - 200 - 228 - - 350 380

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。