(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-20R
ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20 ステー S-20

ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20 S-20R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,227円
税込単価
1,350円

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・スチール製です。

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    上蓋
  • 種類:
    真ん中折りステー
  • ストッパー:
    全開時ストップ
  • ストッパー解除方法:
    なし
  • 材質:
  • 伸長時長さ(mm):
    217
  • 引張荷重/ステー反力(伸張時)(N):
    410
  • 本体仕上:
    クロームめっき

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

S-20R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20 外形図

図は左用です。

製品仕様

型番仕様引張荷重N/1本引張荷重kgf/1本質量g
S-20R右用41041.8122
S-20L左用

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)ベースA鋼(SPCC)クロムめっき
(2)ベースB
(3)ぱねA鋼(SK)
(4)ぱねB-
(5)スチールポール鋼(SWRCH)
(6)丸座金鋼(SPCC)クロムめっき
(7)L金具(大)
(8)座金ニッケルめっき
(9)座金ポリアミド(PA)-
(10)中心鋲鋼(SWRM)クロムめっき
(11)黄銅すず・コバルト合金めっき

使用例

取付例-左用

ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20 取付例-左用図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 扉質量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。
  • 本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-20R

右用
10

1個

1,227( 1,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・スチール製です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

S-20Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20の型番S-20Rのページです。
型番S-20Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

    天蓋用ステー(左右あり)_S-19

    天蓋用ステー(左右あり)_S-19

      ステンレスワイヤーステー B-1212

      ステンレスワイヤーステー B-1212

        前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

        前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

          ステンレスフリーストップステー B-1571

          ステンレスフリーストップステー B-1571

            SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

            SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

              ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

              ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

                ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B

                ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B

                  ステンレスピボットステー B-1472-1

                  ステンレスピボットステー B-1472-1

                    ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                    ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                      前蓋用ステー_S-34

                      前蓋用ステー_S-34

                        LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                        LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                          天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

                          天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,227円 795円 366円 513円 7,203円 333円 727円 1,871円 1,493円 539円 527円 4,297円 425円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 下開き 上開き 上蓋
                            種類 真ん中折りステー 真ん中折りステー ワイヤーステー 真ん中折りステー ストップステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 棒状ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー
                            ストッパー 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ フリーストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ なし
                            ストッパー解除方法 なし - なし なし 解除ストローク - 解除ストローク 解除ストローク なし なし - 全開時解除 -
                            材質 ステンレス ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304)

                            ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            1,227円

                            ( 1,350円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました