(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDS-20HR-WT
ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型 ステー HDS-20

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型 HDS-20HR-WT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,601円
税込単価
3,961円

ラプコン機構を搭載した上蓋の重量扉用ソフトダウンステーです。【特長】・扉をゆっ...

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    上蓋
  • 本体仕上:
    ニッケルめっき

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

HDS-20HR-WT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型:関連画像

寸法図

製品仕様

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型:関連画像

イメージ

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ABS樹脂ブラック、ホワイト
(2)アーム鋼(SPCC)ニッケルめっき
(3)座金
型番仕様主材料仕上/色機種蓋の最大モーメントN・m/2本蓋の最大モーメントkgf・cm/2本
HDS-20KL-BL左用ABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ブラックK13.7~19.5140~199
HDS-20KR-BL右用
HDS-20KL-WT左用ニッケルめっき/ホワイト
HDS-20KR-WT右用
HDS-20ML-BL左用ニッケルめっき/ブラックM19.6~24.4200~249
HDS-20MR-BL右用
HDS-20ML-WT左用ニッケルめっき/ホワイト
HDS-20MR-WT右用
HDS-20HL-BL左用ニッケルめっき/ブラックH24.5~29.4250~300
HDS-20HR-BL右用
HDS-20HL-WT左用ニッケルめっき/ホワイト
HDS-20HR-WT右用

付属品

  • 取付座金
  • 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15

使用例

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型:関連画像

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20 一軸蝶番(平蝶番)使用時

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型:関連画像

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20 スライドヒンジ使用時

  • 上蓋70°右付の例。
  • 左付は対称取付。

商品特長詳細

注意・禁止事項

注意
  • ※ 扉1枚あたり、左用・右用が各1本ずつ必要です。
  • ※ 扉を開く際は開き角度70°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。

型番リスト

型番
種類
ストッパー
ストッパー解除方法
ダンパー方向
材質
扉モーメント/軸トルク(N・m)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDS-20HR-WT

ダンパーステー / 重荷重用ステー
全開時ストップ
なし
開く方向
[樹脂] ABS樹脂+鋼
13.5
右用
WT(ホワイト)
10

1個

3,601( 3,961円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラプコン機構を搭載した上蓋の重量扉用ソフトダウンステーです。
【特長】
・扉をゆっくりおろせます。
・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチが組み込んでいます。
・吊元蝶番は一軸蝶番(平蝶番)、またはスライドヒンジ 230-26/19Tが最適です。
【用途】
・安全対策に最適。
・トイボックス、寝具収納ケースなどに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

HDS-20HR-WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型の型番HDS-20HR-WTのページです。
型番HDS-20HR-WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

    LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

    LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

      ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

      ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

        ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

        ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

          LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

          LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

            ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

            ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

                ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                  LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

                  LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

                    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

                      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                          ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

                          ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,997円 4,997円 3,303円 5,212円 5,355円 3,597円 2,997円 420円 2,372円 8,500円 5,212円 3,297円 12,967円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            扉の開き方 上蓋 上開き 上開き 上蓋 - 上開き 下開き 上蓋 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き 上開き 上開き
                            本体仕上 ニッケルめっき ニッケルめっき ニッケルめっき ニッケルめっき バレル研磨 ヘアーライン ニッケルめっき クロームめっき ニッケルめっき バレル研磨 ニッケルめっき - サテン仕上げ

                            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDS-20HL-BL
                            HDS-20HR-BL
                            HDS-20KL-BL
                            HDS-20KL-WT
                            HDS-20KR-BL
                            HDS-20KR-WT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 ストッパー ストッパー解除方法 ダンパー方向 材質 扉モーメント/軸トルク
                            (N・m)
                            仕様

                            3,124円

                            ( 3,436円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ダンパーステー / 重荷重用ステー全開時ストップなし開く方向[樹脂] ABS樹脂+鋼13.5左用BL(ブラック)

                            3,601円

                            ( 3,961円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ダンパーステー / 重荷重用ステー全開時ストップなし開く方向[樹脂] ABS樹脂+鋼13.5右用BL(ブラック)

                            3,124円

                            ( 3,436円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ダンパーステー / 重荷重用ステー全開時ストップなし開く方向[樹脂] ABS樹脂+鋼8.3左用BL(ブラック)

                            3,601円

                            ( 3,961円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ダンパーステー / 重荷重用ステー全開時ストップなし開く方向[樹脂] ABS樹脂+鋼8.3左用WT(ホワイト)

                            3,124円

                            ( 3,436円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ダンパーステー / 重荷重用ステー全開時ストップなし開く方向[樹脂] ABS樹脂+鋼8.3右用BL(ブラック)

                            3,601円

                            ( 3,961円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ダンパーステー / 重荷重用ステー全開時ストップなし開く方向[樹脂] ABS樹脂+鋼8.3右用WT(ホワイト)

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました